20212537
20212537
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 99 | 0,3993 RON |
100 - 249 | 0,3494 RON |
250 - 749 | 0,2995 RON |
750 + | 0,299 RON |
d1 tol. h11 | 6.0 |
---|---|
d2 tol. h11 | 5.0 |
h1 | 11.25 |
h2 | 6.8 |
l1 +0.10 | 0.74 |
l2 | 3.0 |
l3 | 0.75 |
l4 | 3.5 |
l5 | 0.5 |
w | 10.6 |
Forța axială max. kN | 4.85 |
Finalizare | Zinc Silver Plated |
Material | Oțel |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina