Meniu Caută

Balamale plate şi balamale fluture

În stoc

Balamalele plate fluture sunt ideale pentru îndepărtarea ușilor, în situațiile în care spațiul de acces în interiorului cabinetului este limitat. Gama oferită include o mare varietate de profiluri și materiale.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
19 Rezultate
Informații SKU produse
Essentra Part Number Interval de preț Disponibilitate Lungime totală Material Grosime totală Lățime totală Cumpără
7,1256 RON - 7,9789 RON 346 În stoc
48.0 mm
PA GF
15.5 mm
47.5 mm
14,661 RON - 15,0293 RON În producție
35.0 mm
Nailon
25.0 mm
30.0 mm
7,352 RON - 8,3607 RON 2 În stoc
48.0 mm
PA GF
15.0 mm
48.0 mm
6,2068 RON - 7,1998 RON În producție
64.0 mm
PA GF
37.0 mm
12,582 RON - 14,3989 RON 154 În stoc
20.0 mm
PA GF
20.0 mm
15.0 mm
15,4708 RON - 83,7889 RON 108 În stoc
40.0 mm
Nailon
5.2 mm
40.0 mm
31,954 RON - 63,29 RON 18 În stoc
40.0 mm
Nailon
5.2 mm
80.0 mm
25,5468 RON - 25,5468 RON 13 În stoc
102.0 mm
PA GF
79.0 mm
32,9131 RON - 186,57 RON În producție
38.3 mm
PA GF
42.0 mm
31.5 mm
41,7136 RON - 115,3059 RON În producție
60.0 mm
Nailon
6.5 mm
60.0 mm
44,8243 RON - 89,0955 RON În producție
50.0 mm
Nailon
5.9 mm
100.0 mm
19,1665 RON - 110,1824 RON În producție
45.0 mm
Zamac
14.0 mm
47.0 mm
6,807 RON - 7,8962 RON 637 În stoc
50.0 mm
PA GF
50.0 mm
14,3988 RON - 116,6063 RON 100 În stoc
65.0 mm
PA GF
23.0 mm
64.0 mm
16,4976 RON - 104,5965 RON În producție
50.0 mm
Nailon
5.9 mm
50.0 mm
43,5373 RON - 86,5818 RON 13 În stoc
40.0 mm
Nailon
5.2 mm
120.0 mm
12,8723 RON - 93,4246 RON 26 În stoc
52.0 mm
PA GF
20.0 mm
45.0 mm
17,4149 RON - 62,702 RON În producție
30.0 mm
Nailon
3.0 mm
30.0 mm
77,7238 RON - 157,1042 RON În producție
60.0 mm
Nailon
6.5 mm
60.0 mm
Balama 47.5 mm 48.0 mm PA GF

10285091

Interval de preț
7,9789 RON - 7,1256 RON

Niveluri de stoc
346 În stoc
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    10.3 mm
  • Lungime totală
    48.0 mm
  • Grosime totală
    15.5 mm
  • Lățime totală
    47.5 mm
  • Culoare
    Negru
Balama 30.0 mm 35.0 mm Nailon

10285077

Interval de preț
15,0293 RON - 14,661 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    11.2 mm
  • Lungime totală
    35.0 mm
  • Grosime totală
    25.0 mm
  • Lățime totală
    30.0 mm
  • Culoare
    Negru
Balama 48.0 mm 48.0 mm PA GF

10260289

Interval de preț
8,3607 RON - 7,352 RON

Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    10.2 mm
  • Lungime totală
    48.0 mm
  • Grosime totală
    15.0 mm
  • Lățime totală
    48.0 mm
  • Culoare
    Negru
Balama 37.0 mm 64.0 mm PA GF

10260296

Interval de preț
7,1998 RON - 6,2068 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    8.0 mm
  • Lungime totală
    64.0 mm
  • Lățime totală
    37.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Finalizare
    Fără finisaj
Balama 15.0 mm 20.0 mm PA GF

10260326

Interval de preț
14,3989 RON - 12,582 RON

Niveluri de stoc
154 În stoc
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    20.0 mm
  • Lungime totală
    20.0 mm
  • Grosime totală
    20.0 mm
  • Lățime totală
    15.0 mm
  • Culoare
    Negru
Balama 40.0 mm 40.0 mm Nailon

10299883

Interval de preț
83,7889 RON - 15,4708 RON

Niveluri de stoc
108 În stoc
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    5.7 mm
  • Lungime totală
    40.0 mm
  • Grosime totală
    5.2 mm
  • Lățime totală
    40.0 mm
  • Culoare
    Negru
Balama 80.0 mm 40.0 mm Nailon

10299920

Interval de preț
63,29 RON - 31,954 RON

Niveluri de stoc
18 În stoc
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    5.7 mm
  • Lungime totală
    40.0 mm
  • Grosime totală
    5.2 mm
  • Lățime totală
    80.0 mm
  • Culoare
    Negru
Balama 79.0 mm 102.0 mm PA GF

10260272

Interval de preț
25,5468 RON - 25,5468 RON

Niveluri de stoc
13 În stoc
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    11.5 mm
  • Lungime totală
    102.0 mm
  • Lățime totală
    79.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Finalizare
    Fără finisaj
Balama 31.5 mm 38.3 mm PA GF

10260340

Interval de preț
186,57 RON - 32,9131 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    18.5 mm
  • Lungime totală
    38.3 mm
  • Grosime totală
    42.0 mm
  • Lățime totală
    31.5 mm
  • Culoare
    Negru
Balama 60.0 mm 60.0 mm Nailon

10299906

Interval de preț
115,3059 RON - 41,7136 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    7.0 mm
  • Lungime totală
    60.0 mm
  • Grosime totală
    6.5 mm
  • Lățime totală
    60.0 mm
  • Culoare
    Negru
Balama 100.0 mm 50.0 mm Nailon

10299944

Interval de preț
89,0955 RON - 44,8243 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    6.4 mm
  • Lungime totală
    50.0 mm
  • Grosime totală
    5.9 mm
  • Lățime totală
    100.0 mm
  • Culoare
    Negru
Balama separatoare 45.0 mm 47.0 mm Zamac

20121730

Interval de preț
110,1824 RON - 19,1665 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    6.5 mm
  • Lungime totală
    45.0 mm
  • Grosime totală
    14.0 mm
  • Lățime totală
    47.0 mm
  • Culoare
    Negru
Balama 50.0 mm 50.0 mm PA GF

10260302

Interval de preț
7,8962 RON - 6,807 RON

Niveluri de stoc
637 În stoc
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    6.0 mm
  • Lungime totală
    50.0 mm
  • Lățime totală
    50.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Finalizare
    Fără finisaj
Balama 64.0 mm 65.0 mm PA GF

10260333

Interval de preț
116,6063 RON - 14,3988 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    14.0 mm
  • Lungime totală
    65.0 mm
  • Grosime totală
    23.0 mm
  • Lățime totală
    64.0 mm
  • Culoare
    Negru
Balama 50.0 mm 50.0 mm Nailon

10299890

Interval de preț
104,5965 RON - 16,4976 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    6.4 mm
  • Lungime totală
    50.0 mm
  • Grosime totală
    5.9 mm
  • Lățime totală
    50.0 mm
  • Culoare
    Negru
Balama 120.0 mm 40.0 mm Nailon

10299937

Interval de preț
86,5818 RON - 43,5373 RON

Niveluri de stoc
13 În stoc
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    5.7 mm
  • Lungime totală
    40.0 mm
  • Grosime totală
    5.2 mm
  • Lățime totală
    120.0 mm
  • Culoare
    Negru
Balama 45.0 mm 52.0 mm PA GF

10260319

Interval de preț
93,4246 RON - 12,8723 RON

Niveluri de stoc
26 În stoc
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    20.0 mm
  • Lungime totală
    52.0 mm
  • Grosime totală
    20.0 mm
  • Lățime totală
    45.0 mm
  • Culoare
    Negru
Balama 30.0 mm 30.0 mm Nailon

10299876

Interval de preț
62,702 RON - 17,4149 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    3.5 mm
  • Lungime totală
    30.0 mm
  • Grosime totală
    3.0 mm
  • Lățime totală
    30.0 mm
  • Culoare
    Negru
Balama 60.0 mm 60.0 mm Nailon

10299913

Interval de preț
157,1042 RON - 77,7238 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    7.0 mm
  • Lungime totală
    60.0 mm
  • Grosime totală
    6.5 mm
  • Lățime totală
    60.0 mm
  • Culoare
    Negru