10260333
466240
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 1 | 116,6063 RON |
2 + | 14,3988 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Grosimea balamalei | 14.0 mm |
---|---|
Grosimea balamalei | 0.551 in |
Lungime totală | 65.0 mm |
Lungime totală | 2.559 in |
Grosime totală | 23.0 mm |
Grosime totală | 0.906 in |
Lățime totală | 64.0 mm |
Lățime totală | 2.52 in |
Culoare | Negru |
Material | PA GF |
Formă balama | Dreptunghiular |
Metodă de montare | Știft |
Număr de orificii de montare | 0 |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina