10260340
466241
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 1 | 186,57 RON |
2 - 19 | 35,8156 RON |
20 + | 32,9131 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Grosimea balamalei | 18.5 mm |
---|---|
Grosimea balamalei | 0.728 in |
Lungime totală | 38.3 mm |
Lungime totală | 1.508 in |
Grosime totală | 42.0 mm |
Grosime totală | 1.654 in |
Lățime totală | 31.5 mm |
Lățime totală | 1.24 in |
Culoare | Negru |
Material | PA GF |
Formă balama | Dreptunghiular |
Metodă de montare | Știft |
Număr de orificii de montare | 0 |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina