Menu Procurar

Fecho came - botão com orelha

Em stock

Os trincos de came com manípulos em T foram concebidos para bloquear e proteger o acesso aos seus painéis e portas com um came rotativo (lingueta), que tem operação de quarto de volta. O came é fixado por encaixe na parte de trás da estrutura ou suporte. É possível montar à esquerda ou à direita.

A gama está disponível em vários materiais e acabamentos esteticamente agradáveis. Não é possível trancar estes trincos de came.

  • Materiais: liga de zinco fundido e poliamida (PA)
  • Acabamentos: revestimento a pó preto, cromado e sem acabamento

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
18 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Cor Material do trinco Comprimento do punho Comprar
Em produção
Preto
Nylon
26.0 mm
14,58 € - 32,77 € 45 Em stock
Crómio
Liga de zinco fundido
8.0 mm
14,03 € - 31,56 € Em produção
Preto
Nylon
24.0 mm
14,58 € - 32,77 € 37 Em stock
Preto
Liga de zinco fundido
18.0 mm
15,26 € - 34,36 € Em produção
Crómio
Liga de zinco fundido
26.5 mm
14,58 € - 32,77 € Em produção
Preto
Liga de zinco fundido
26.0 mm
14,58 € - 32,77 € 5 Em stock
Preto
Liga de zinco fundido
8.0 mm
14,58 € - 32,77 € Em produção
Preto
Liga de zinco fundido
28.0 mm
14,03 € - 31,56 € 40 Em stock
Preto
Nylon
14.0 mm
14,03 € - 31,56 € 19 Em stock
Preto
Nylon
28.0 mm
14,03 € - 31,56 € 394 Em stock
Preto
Nylon
8.0 mm
14,58 € - 32,77 € 19 Em stock
Crómio
Liga de zinco fundido
18.0 mm
14,58 € - 32,77 € 196 Em stock
Preto
Liga de zinco fundido
24.0 mm
14,03 € - 31,56 € 14 Em stock
Preto
Nylon
18.0 mm
14,58 € - 32,77 € Em produção
Crómio
Liga de zinco fundido
28.0 mm
14,58 € - 32,77 € Em produção
Preto
Liga de zinco fundido
14.0 mm
14,58 € - 32,77 € 90 Em stock
Crómio
Liga de zinco fundido
14.0 mm
14,58 € - 32,77 € 47 Em stock
Crómio
Liga de zinco fundido
24.0 mm
Trinco quarto de volta 26.0 mm Nylon

10447079


Níveis de stock
Em produção
Características
  • Cor
    Preto
  • Material completo
    Nylon
  • Material da pega
    Nylon
  • Tipo de pega
    Puxador de orelhas
  • Material do trinco
    Nylon
Trinco quarto de volta 8.5 mm Zamak

20059507

Intervalo de preços
32,77 € - 14,58 €

Níveis de stock
45 Em stock
Características
  • Cor
    Crómio
  • Tipo de pega
    Puxador de orelhas
  • Material do trinco
    Liga de zinco fundido
  • Comprimento do punho
    8.0 mm
  • Comprimento do furo de montagem
    22.2 mm
Trinco quarto de volta 24.0 mm Nylon

20051655

Intervalo de preços
31,56 € - 14,03 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Cor
    Preto
  • Tipo de pega
    Puxador de orelhas
  • Material do trinco
    Nylon
  • Comprimento do punho
    24.0 mm
  • Comprimento do furo de montagem
    22.2 mm
Trinco quarto de volta 18.0 mm Zamak

20059439

Intervalo de preços
32,77 € - 14,58 €

Níveis de stock
37 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Tipo de pega
    Puxador de orelhas
  • Material do trinco
    Liga de zinco fundido
  • Comprimento do punho
    18.0 mm
  • Comprimento do furo de montagem
    22.2 mm
Trinco quarto de volta 26.5 mm Zamak

20059460

Intervalo de preços
34,36 € - 15,26 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Cor
    Crómio
  • Tipo de pega
    Puxador de orelhas
  • Material do trinco
    Liga de zinco fundido
  • Comprimento do punho
    26.5 mm
  • Comprimento do furo de montagem
    22.2 mm
Trinco quarto de volta 26.0 mm Zamak

20059477

Intervalo de preços
32,77 € - 14,58 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Cor
    Preto
  • Tipo de pega
    Puxador de orelhas
  • Material do trinco
    Liga de zinco fundido
  • Comprimento do punho
    26.0 mm
  • Comprimento do furo de montagem
    22.2 mm
Trinco quarto de volta 8.0 mm Zamak

20059514

Intervalo de preços
32,77 € - 14,58 €

Níveis de stock
5 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Tipo de pega
    Puxador de orelhas
  • Material do trinco
    Liga de zinco fundido
  • Comprimento do punho
    8.0 mm
  • Comprimento do furo de montagem
    22.2 mm
Trinco quarto de volta 28.0 mm Zamak

20059491

Intervalo de preços
32,77 € - 14,58 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Cor
    Preto
  • Tipo de pega
    Puxador de orelhas
  • Material do trinco
    Liga de zinco fundido
  • Comprimento do punho
    28.0 mm
  • Comprimento do furo de montagem
    22.2 mm
Trinco quarto de volta 14.0 mm Nylon

20051631

Intervalo de preços
31,56 € - 14,03 €

Níveis de stock
40 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Tipo de pega
    Puxador de orelhas
  • Material do trinco
    Nylon
  • Comprimento do punho
    14.0 mm
  • Comprimento do furo de montagem
    22.2 mm
Trinco quarto de volta 28.0 mm Nylon

20051662

Intervalo de preços
31,56 € - 14,03 €

Níveis de stock
19 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Tipo de pega
    Puxador de orelhas
  • Material do trinco
    Nylon
  • Comprimento do punho
    28.0 mm
  • Comprimento do furo de montagem
    22.2 mm
Trinco quarto de volta 8.5 mm Nylon

20051679

Intervalo de preços
31,56 € - 14,03 €

Níveis de stock
394 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Tipo de pega
    Puxador de orelhas
  • Material do trinco
    Nylon
  • Comprimento do punho
    8.0 mm
  • Comprimento do furo de montagem
    22.2 mm
Trinco quarto de volta 45.0 mm 18.0 mm Zamak

20120832

Intervalo de preços
32,77 € - 14,58 €

Níveis de stock
19 Em stock
Características
  • Cor
    Crómio
  • Tipo de pega
    Puxador de orelhas
  • Material do trinco
    Liga de zinco fundido
  • Comprimento do punho
    18.0 mm
  • Comprimento do furo de montagem
    22.2 mm
Trinco quarto de volta 45.0 mm 24.0 mm Zamak

20120900

Intervalo de preços
32,77 € - 14,58 €

Níveis de stock
196 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Tipo de pega
    Puxador de orelhas
  • Material do trinco
    Liga de zinco fundido
  • Comprimento do punho
    24.0 mm
  • Comprimento do furo de montagem
    22.2 mm
Trinco quarto de volta 45.0 mm 18.0 mm Nylon

20088637

Intervalo de preços
31,56 € - 14,03 €

Níveis de stock
14 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Tipo de pega
    Puxador de orelhas
  • Material do trinco
    Nylon
  • Comprimento do punho
    18.0 mm
  • Comprimento do furo de montagem
    22.2 mm
Trinco quarto de volta 45.0 mm 28.0 mm Zamak

20120849

Intervalo de preços
32,77 € - 14,58 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Cor
    Crómio
  • Tipo de pega
    Puxador de orelhas
  • Material do trinco
    Liga de zinco fundido
  • Comprimento do punho
    28.0 mm
  • Comprimento do furo de montagem
    22.2 mm
Trinco quarto de volta 45.0 mm 14.0 mm Zamak

20120917

Intervalo de preços
32,77 € - 14,58 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Cor
    Preto
  • Tipo de pega
    Puxador de orelhas
  • Material do trinco
    Liga de zinco fundido
  • Comprimento do punho
    14.0 mm
  • Comprimento do furo de montagem
    22.2 mm
Trinco quarto de volta 14.0 mm Zamak

20059408

Intervalo de preços
32,77 € - 14,58 €

Níveis de stock
90 Em stock
Características
  • Cor
    Crómio
  • Tipo de pega
    Puxador de orelhas
  • Material do trinco
    Liga de zinco fundido
  • Comprimento do punho
    14.0 mm
  • Comprimento do furo de montagem
    22.2 mm
Trinco quarto de volta 24.0 mm Zamak

20059446

Intervalo de preços
32,77 € - 14,58 €

Níveis de stock
47 Em stock
Características
  • Cor
    Crómio
  • Tipo de pega
    Puxador de orelhas
  • Material do trinco
    Liga de zinco fundido
  • Comprimento do punho
    24.0 mm
  • Comprimento do furo de montagem
    22.2 mm