20120849
065110047E
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1 - 49 | 32,77 € |
50 + | 14,58 € |
Cor | Crómio |
---|---|
Tipo de pega | Puxador de orelhas |
Material do trinco | Liga de zinco fundido |
Comprimento do punho | 28.0 mm |
Comprimento do punho | 1.102 in |
Comprimento do furo de montagem | 22.2 mm |
Comprimento do furo de montagem | 0.874 in |
Largura do furo de montagem | 20.2 mm |
Largura do furo de montagem | 0.795 in |
Comprimento do came | 45.0 mm |
Comprimento do came | 1.772 in |
Intervalo de punho | 28.0 mm |
Intervalo de punho | 1.102 in |
Comprimento da maçaneta | 45.0 mm |
Comprimento da maçaneta | 1.772 in |
Funcionalidades especiais | Maçaneta com orelhas |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar