Menu Procurar

Dobradiças de folha - Montagem "Through Hole" com placa de cobertura

Em stock

Esta gama de dobradiças de lâmina é montada com furos de passagem hexagonais ou escareados. Uma tampa roscada dá às dobradiças uma proteção para o suporte roscado e uma aparência estética apelativa. Feitas de fibra de vidro reforçada PQ, a rotação de 200 graus é assegurada por um pino de rotação feito de POM, proporcionando resistência e propriedades anticorrosão.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
8 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Comprimento total Material Espessura Total Largura total Comprar
6,186 € - 6,51 € 10 Em stock
49.5 mm
Plástico
16.5 mm
48.0 mm
14,296 € - 15,048 € 570 Em stock
49.5 mm
Plástico
16.5 mm
48.0 mm
9,071 € - 9,541 € 38 Em stock
65.0 mm
Plástico
13.0 mm
63.0 mm
11,32 € - 25,03 € 751 Em stock
95.0 mm
Liga de zinco
17.0 mm
15.0 mm
9,071 € - 9,541 € 38 Em stock
39.5 mm
Plástico
13.0 mm
38.0 mm
14,296 € - 15,048 € 130 Em stock
65.0 mm
Plástico
21.5 mm
63.0 mm
6,186 € - 6,51 € 2878 Em stock
39.5 mm
Plástico
13.0 mm
38.0 mm
9,071 € - 9,541 € Em produção
49.5 mm
Plástico
16.5 mm
48.0 mm
Articulação 48.0 mm 49.5 mm Plástico

10224915

Intervalo de preços
6,51 € - 6,186 €

Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    9.0 mm
  • Comprimento total da folha
    49.5 mm
  • Comprimento total
    49.5 mm
  • Espessura Total
    16.5 mm
  • Largura total
    48.0 mm
Articulação 48.0 mm 49.5 mm Plástico

10224953

Intervalo de preços
15,048 € - 14,296 €

Níveis de stock
570 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    11.5 mm
  • Comprimento total da folha
    39.5 mm
  • Comprimento total
    49.5 mm
  • Espessura Total
    16.5 mm
  • Largura total
    48.0 mm
Articulação 63.0 mm 65.0 mm Plástico

10224939

Intervalo de preços
9,541 € - 9,071 €

Níveis de stock
38 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    15.0 mm
  • Comprimento total da folha
    65.0 mm
  • Comprimento total
    65.0 mm
  • Espessura Total
    13.0 mm
  • Largura total
    63.0 mm
Dobradiça de compressão 15.0 mm 95.0 mm Liga de zinco

10273821

Intervalo de preços
25,03 € - 11,32 €

Níveis de stock
751 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    15.0 mm
  • Comprimento total
    95.0 mm
  • Espessura Total
    17.0 mm
  • Largura total
    15.0 mm
  • Número de furos de montagem
    4
Articulação 38.0 mm 39.5 mm Plástico

10224922

Intervalo de preços
9,541 € - 9,071 €

Níveis de stock
38 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    9.0 mm
  • Comprimento total da folha
    39.5 mm
  • Comprimento total
    39.5 mm
  • Espessura Total
    13.0 mm
  • Largura total
    38.0 mm
Articulação 63.0 mm 65.0 mm Plástico

10224960

Intervalo de preços
15,048 € - 14,296 €

Níveis de stock
130 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    15.0 mm
  • Comprimento total da folha
    65.0 mm
  • Comprimento total
    65.0 mm
  • Espessura Total
    21.5 mm
  • Largura total
    63.0 mm
Articulação 38.0 mm 39.5 mm Plástico

10224908

Intervalo de preços
6,51 € - 6,186 €

Níveis de stock
2878 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    9.0 mm
  • Comprimento total da folha
    39.5 mm
  • Comprimento total
    39.5 mm
  • Espessura Total
    13.0 mm
  • Largura total
    38.0 mm
Articulação 48.0 mm 49.5 mm Plástico

10224946

Intervalo de preços
9,541 € - 9,071 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Espessura da folha
    11.5 mm
  • Comprimento total da folha
    49.5 mm
  • Comprimento total
    49.5 mm
  • Espessura Total
    16.5 mm
  • Largura total
    48.0 mm