Menu Procurar

Trincos de compressão offset em alavanca

Em stock

Os trincos de alavanca de compressão estão disponíveis com um intervalo regulável de 0-24 mm ou 24-26 mm. Incluem chaves iguais, chaves diferentes ou sem mecanismo de tranca. Na versão de tranca, são fornecidas com duas chaves por fechadura.

Adequados para uma espessura de painel inferior a, e incluindo, 2mm e consistem num design de disparo esteticamente agradável. Fabricado em liga de zinco fundido, o trinco é revestido a pó preto para um acabamento visualmente agradável.

  • Adequado para fixações M5 (não fornecidas)
  • Fornece uma boa compressão da junta
  • Trinco de compressão fácil de utilizar
  • Designs de gatilhos incluídos: elevado, à face e sobre o centro.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
3 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Altura do corpo Aperto máximo Comprimento total Dispositivo de imobilização Tipo de chave Comprar
24,35 € - 54,82 € 525 Em stock
26.0 mm
46.0 mm
109.0 mm
Com fecho
Chaves iguais
24,35 € - 54,82 € Em produção
26.0 mm
24.0 mm
109.0 mm
Com fecho
Chaves iguais
13,99 € - 31,44 € 1270 Em stock
26.0 mm
24.0 mm
109.0 mm
Sem bloqueio
Sem chave
Came para trinco de compressão 93.0 mm 35.0 mm Liga de zinco fundido

20064419

Intervalo de preços
54,82 € - 24,35 €

Níveis de stock
525 Em stock
Características
  • Altura do corpo
    26.0 mm
  • Comprimento da face
    93.0 mm
  • Largura da face
    35.0 mm
  • Intervalo de punho
    24.0 - 46.0 mm
  • Comprimento total
    109.0 mm
Came para trinco de compressão 93.0 mm 35.0 mm Liga de zinco fundido

20064402

Intervalo de preços
54,82 € - 24,35 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Altura do corpo
    26.0 mm
  • Comprimento da face
    93.0 mm
  • Largura da face
    35.0 mm
  • Intervalo de punho
    24.0 mm
  • Comprimento total
    109.0 mm
Trinco com manípulo de acionamento rebaixado 109.0 mm 24.0 mm Liga de zinco

20060060

Intervalo de preços
31,44 € - 13,99 €

Níveis de stock
1270 Em stock
Características
  • Altura do corpo
    26.0 mm
  • Comprimento da face
    93.0 mm
  • Largura da face
    35.0 mm
  • Intervalo de punho
    24.0 mm
  • Comprimento total
    109.0 mm