20059439
065120030E
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1 - 49 | 32,77 € |
50 + | 14,58 € |
Cor | Preto |
---|---|
Tipo de pega | Puxador de orelhas |
Material do trinco | Liga de zinco fundido |
Comprimento do punho | 18.0 mm |
Comprimento do punho | 0.709 in |
Comprimento do furo de montagem | 22.2 mm |
Comprimento do furo de montagem | 0.874 in |
Largura do furo de montagem | 20.2 mm |
Largura do furo de montagem | 0.795 in |
Comprimento do came | 45.0 mm |
Comprimento do came | 1.772 in |
Intervalo de punho | 18.5 mm |
Intervalo de punho | 0.728 in |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar