Menu Procurar

Dobradiças de tensão ajustável - com parafuso

Em stock

As dobradiças de tensão ajustável são operadas com um único ajuste de tensão usando o parafuso. São usados para manter as portas ou painéis em posição. O parafuso de ajuste é feito de aço inoxidável. A dobradiça média é adequada para fixações M4 e a dobradiça grande é adequada para fixações M6, nenhuma das quais é são fornecidas

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
11 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Espessura da folha Comprimento total Cor Espessura Total Binário ajustável Largura total Comprar
2,88 € - 6,36 € 149 Em stock
6.0 mm
43.0 mm
Branco
12.0 mm
Ajustável
36.5 mm
4,888 € - 10,806 € 260 Em stock
8.5 mm
63.5 mm
Preto
20.5 mm
Ajustável
58.0 mm
13,76 € - 30,42 € Em produção
5.8 mm
36.5 mm
Branco
12.7 mm
0,8 Nm
42.9 mm
4,182 € - 9,198 € 1367 Em stock
6.0 mm
45.0 mm
Preto
13.5 mm
Ajustável
38.0 mm
11,32 € - 25,01 € 26 Em stock
5.3 mm
65.0 mm
Preto
19.0 mm
Ajustável
56.0 mm
2,85 € - 6,31 € 1502 Em stock
6.0 mm
43.0 mm
Preto
12.0 mm
Ajustável
36.5 mm
5,716 € - 6,019 € 3 Em stock
6.0 mm
43.0 mm
Preto
12.0 mm
Ajustável
36.5 mm
20,37 € - 45,02 € Em produção
5.2 mm
57.2 mm
Branco
19.4 mm
4,0 Nm
63.5 mm
5,716 € - 6,019 € 1 Em stock
6.0 mm
43.0 mm
Branco
12.0 mm
Ajustável
36.5 mm
12,28 € - 27,15 € Em produção
5.1 mm
25.4 mm
Branco
12.7 mm
0,25 Nm
30.5 mm
19,94 € - 44,07 € Em produção
5.2 mm
57.2 mm
Preto
19.4 mm
4,0 Nm
63.5 mm
Dobradiça de torque 43.0 mm 36.5 mm Polímero acetal Branco

10271254

Intervalo de preços
6,36 € - 2,88 €

Níveis de stock
149 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    6.0 mm
  • Comprimento total
    43.0 mm
  • Espessura Total
    12.0 mm
  • Largura total
    36.5 mm
  • Cor
    Branco
Dobradiça de torque 63.5 mm 58.0 mm PA Preto

10094785

Intervalo de preços
10,806 € - 4,888 €

Níveis de stock
260 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    8.5 mm
  • Comprimento total
    63.5 mm
  • Espessura Total
    20.5 mm
  • Largura total
    58.0 mm
  • Tensão máximo
    4.00 Nm
Dobradiça de torque 36.5 mm 42.9 mm Acetal Branco

10202050

Intervalo de preços
30,42 € - 13,76 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Distância entre furos de fixação
    31.8 mm
  • Espessura da folha
    5.8 mm
  • Comprimento total
    36.5 mm
  • Espessura Total
    12.7 mm
  • Largura total
    42.9 mm
Dobradiça de torque 45.0 mm 38.0 mm Nylon Preto

20065799

Intervalo de preços
9,198 € - 4,182 €

Níveis de stock
1367 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    6.0 mm
  • Comprimento total
    45.0 mm
  • Espessura Total
    13.5 mm
  • Largura total
    38.0 mm
  • Tensão máximo
    0.80 Nm
Dobradiça de torque 65.0 mm 56.0 mm Polímero acetal Preto

10274811

Intervalo de preços
25,01 € - 11,32 €

Níveis de stock
26 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    5.3 mm
  • Comprimento total
    65.0 mm
  • Espessura Total
    19.0 mm
  • Largura total
    56.0 mm
  • Cor
    Preto
Dobradiça de torque 43.0 mm 36.5 mm Polímero acetal Preto

10271247

Intervalo de preços
6,31 € - 2,85 €

Níveis de stock
1502 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    6.0 mm
  • Comprimento total
    43.0 mm
  • Espessura Total
    12.0 mm
  • Largura total
    36.5 mm
  • Cor
    Preto
Dobradiça de torque 43.0 mm 36.5 mm POM Preto

10366899

Intervalo de preços
6,019 € - 5,716 €

Níveis de stock
3 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    6.0 mm
  • Comprimento total
    43.0 mm
  • Espessura Total
    12.0 mm
  • Largura total
    36.5 mm
  • Cor
    Preto
Dobradiça de torque 57.2 mm 63.5 mm Acetal Branco

10202067

Intervalo de preços
45,02 € - 20,37 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Distância entre furos de fixação
    47.6 mm
  • Espessura da folha
    5.2 mm
  • Comprimento total
    57.2 mm
  • Espessura Total
    19.4 mm
  • Largura total
    63.5 mm
Dobradiça de torque 43.0 mm 36.5 mm POM Branco

10366882

Intervalo de preços
6,019 € - 5,716 €

Níveis de stock
1 Em stock
Características
  • Espessura da folha
    6.0 mm
  • Comprimento total
    43.0 mm
  • Espessura Total
    12.0 mm
  • Largura total
    36.5 mm
  • Cor
    Branco
Dobradiça de torque 25.4 mm 30.5 mm Acetal Branco

10202074

Intervalo de preços
27,15 € - 12,28 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Espessura da folha
    5.1 mm
  • Comprimento total
    25.4 mm
  • Espessura Total
    12.7 mm
  • Largura total
    30.5 mm
  • Tensão máximo
    0.30 Nm
Dobradiça de torque 57.2 mm 63.5 mm Acetal Preto

10202043

Intervalo de preços
44,07 € - 19,94 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Distância entre furos de fixação
    47.6 mm
  • Espessura da folha
    5.2 mm
  • Comprimento total
    57.2 mm
  • Espessura Total
    19.4 mm
  • Largura total
    63.5 mm