10202067
1223920
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1 - 49 | 45,02 € |
50 - 249 | 21,43 € |
250 + | 20,37 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Distância entre furos de fixação | 47.6 mm |
---|---|
Distância entre furos de fixação | 1.874 in |
Espessura da folha | 5.2 mm |
Espessura da folha | 0.205 in |
Comprimento total | 57.2 mm |
Comprimento total | 2.252 in |
Espessura Total | 19.4 mm |
Espessura Total | 0.764 in |
Largura total | 63.5 mm |
Largura total | 2.5 in |
Tensão máximo | 4.00 Nm |
Tensão máximo | 4.00 Nm |
Cor | Branco |
Forma da folha | Retangular |
Forma do furo de montagem | Redonda |
Número de furos de montagem | 4 |
Tipo | Adjustable |
Código do material | 3926300090 |
Binário ajustável | 4,0 Nm |
Tipo de dobradiça | Adjustable Friction Hinge |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar