10202074
1223922
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1 - 49 | 27,15 € |
50 - 249 | 12,93 € |
250 + | 12,28 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Espessura da folha | 5.1 mm |
---|---|
Espessura da folha | 0.201 in |
Comprimento total | 25.4 mm |
Comprimento total | 1 in |
Espessura Total | 12.7 mm |
Espessura Total | 0.5 in |
Largura total | 30.5 mm |
Largura total | 1.201 in |
Tensão máximo | 0.30 Nm |
Tensão máximo | 0.30 Nm |
Cor | Branco |
Forma da folha | Retangular |
Forma do furo de montagem | Redonda |
Número de furos de montagem | 4 |
Tipo | Adjustable |
Código do material | 3926300090 |
Binário ajustável | 0,25 Nm |
Tipo de dobradiça | Adjustable Friction Hinge |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar