Menu Procurar

Dobradiça de torque 43.0 mm 36.5 mm Polímero acetal Preto

Referência da Essentra:

10271247

Número de peça do fabricante:

491311

1502 Em stock Para mais informação Entrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 9 6,31 €
10 - 49 3,00 €
50 + 2,85 €
Embalagem padrão: 10

Encomendar qualquer quantidade

Preço total:

6,31 €

1 x 6,31 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Espessura da folha 6.0 mm
Comprimento total 43.0 mm
Espessura Total 12.0 mm
Largura total 36.5 mm
Cor Preto
Forma da folha Retangular
Depressão do orifício de montagem Plana
Forma do furo de montagem Redonda
Número de furos de montagem 4
Tipo Ajuste por parafuso
Código do material 3926909790
Binário ajustável Ajustável
Tipo de dobradiça Adjustable Torque Hinge

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos