20065799
239920
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
5 - 49 | 9,198 € |
50 - 399 | 4,636 € |
400 + | 4,182 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Espessura da folha | 6.0 mm |
---|---|
Espessura da folha | 0.236 in |
Comprimento total | 45.0 mm |
Comprimento total | 1.772 in |
Espessura Total | 13.5 mm |
Espessura Total | 0.531 in |
Largura total | 38.0 mm |
Largura total | 1.496 in |
Tensão máximo | 0.80 Nm |
Tensão máximo | 0.80 Nm |
Cor | Preto |
Forma da folha | Retangular |
Depressão do orifício de montagem | Escareada |
Forma do furo de montagem | Escareador com furo de passagem |
Número de furos de montagem | 4 |
Tipo | Ajustável |
Especificações | DIN-EN ISO 1043-1 |
Código do material | 3926909790 |
Binário ajustável | Ajustável |
Tipo de dobradiça | Dobradiça de força ajustável |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar