Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Zink Opspangereedschap

 (1 productgroep)

Lijst Rooster

Schuifklemmen voor sleufgat

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Schuifklemmen worden gebruikt om glijstaven snel te plaatsen, vergrendelen en aan te passen in toepassingen. Het bestaat uit twee in elkaar grijpende delen die de apparatuur stevig vasthouden en tegelijkertijd eenvoudig kunnen worden aangepast en uitgelijnd. Een grendel- of een scharniermechanisme kan worden gebruikt om de glijdende klemmen te openen en te sluiten.

Als schuifklemmen voor sleufgaten worden gebruikt met een schaalplaat, maakt de afleeslijn op de schuifklem snelle, eenvoudige en nauwkeurige uitlijning mogelijk. Worden vast bevestigd in een montage voor meer stabiliteit. Ze zijn enkel geschikt voor rechte lineaire beweging van een glijstaaf (niet meegeleverd) en is niet bestand tegen andere toegepaste spanningen.

Ze werden vaak gebruikt in talrijke industriële toepassingen, zoals de auto-industrie, de bouwnijverheid en medische apparaten. Ze zijn bestand tegen temperaturen tot 90C.

  • Materiaal: lichaam van gegoten zink, gechromeerd.
  • Grip gemaakt van polyamide (zwart of oranje), of roestvrijstaal SUS304.
  • Klemschacht/spil gemaakt van roestvrijstaal.
  • Kogelplunjer gemaakt van poluacetal.
  • Max. statische belasting tot 500 N.

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)