Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
(4 productgroepen)
Doorzichtige sluitzegels bestaan uit doorzichtige zelfklevende afsluitschijfjes op acrylbasis. Verkrijgbaar met een verwijderbare of een permanente kleeflaag.
De PVC haspelclip voor optische kabels is gemaakt van twee geëxtrudeerde clips die in elkaar klikken om een clip te vormen met een glad, gebogen oppervlak om optische glasvezelbundels op te nemen. Zwart uiterlijk. UL94 V0-classificatie.
Kwartslag glasvezelhouders ondersteunen standaard rekbeugels voor montage in een 19 inch rek, met een kwartslag. Ze kunnen gebruikt worden om optische glasvezelkabels langs een rek te laten lopen. Gemaakt van zwart nylon met UL94 V0-classificatie.
Deze lashouders voor glasvezel zijn gemaakt van nylon of polypropyleen (PP). Ze zijn verkrijgbaar in verschillende configuraties voor sleuf- en montagemethoden en kunnen tot 24 lasverbindingen bevatten. Beschikbaar in UL94 V0 en UL94 V2-classificatie. Keuze uit zwart, blauw, groen, naturel, rood en geel.
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan