Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Permanent Op acrylbasis Zelfklevende afdichtingen

 (3 productgroepen)

Lijst Rooster

Tochtstrips en afdichtingstape - EPDM

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

EPDM tochtstrips en afdichtingstapes bestaan uit gesloten cel schuim dat een uitstekende barrièrebescherming biedt tegen vocht en lucht, uitstekende weers- en oxidatieweerstand, uitstekende vervormbaarheid, flexibiliteit bij lage temperaturen en goed voor gebruik buitenshuis.

Specificaties:

  • Permanente drukgevoelige hechtmiddel op acrylbasis.
  • ASTM D1667
  • Dichtheid (lb/ft3): 7
  • Compressie doorbuiging: 2 psi
  • Drukvervormingsrest: (50%) 8 max
  • Servicetemperatuur: Op rubber gebaseerd: -40F to 180F
  • FMVSS 302.

Toepassingen:
  • HVAC
  • Apparaat
  • Bouw
  • Algemene assemblage.

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Tochtstrips en afdichtingstape - PVC met lage dichtheid

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

PVC-tochtstrips met lage dichtheid bestaan uit een gesloten-celfoam, dat uitstekende barrièrebescherming biedt tegen vocht en lucht, met uitstekende weers- en oxidatiebestendigheid, uitstekende conformiteit, flexibiliteit bij lage temperaturen en geschiktheid voor gebruik in de buitenlucht. Specificatie: Kleeflaag: permanente drukgevoelige kleeflaag op acrylbasis. Testmethode: ASTM D1667. Dichtheid (lb/ft3): 7 Compressievervorming: 2 psi. Compressieset: (50%) 8 max. Servicetemperatuur: Op rubberbasis: -40C tot 82C. Ontvlambaarheid: FMVSS 302 Toepassingen. HVAC Apparaat. Constructie. Algemene assemblage. RV/Trailer/Vrachtwagen.

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Tochtstrips en afdichtingstape - Urethaan (Poron)

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Tochtstrip van hoge dichtheid urethaan (Poron) is een open-celfoam dat gesloten-celeigenschappen heeft in compressie. Het biedt een hele lage drukvervormingsrest, goede schokabsorptie en lage ontgassing. Kleeflaag: permanente drukgevoelige lijm op rubber- of acrylbasis. Ons lijmsysteem op rubberbasis is voorzien van een foliedrager voor niet-rekkende eigenschappen. Testmethode: ASTM D3574 Dichtheid (lb/ft3): 15 Compressievervorming: 4 tot 8 psi Compressievervormingsrest: (50%) : 10 max Servicetemperatuur: Op rubberbasis: -29C tot 66.5C; op Acrylbasis: -29C tot 88C Ontvlambaarheid: FMVSS 302; UL94 HBF; 3/16 Elektrische behuizingen. Toegangsdeuren/panelen. Afdichting van louvres en ventilatieopeningen Verlichting. HVAC-behuizingen. Elektronica.

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)