Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
(6 productgroepen)
Afdichtingspakking van dubbel materiaal, met zelfklevende afdichting, biedt randbescherming en afdichting. Bij toepassing op plaatmetaal bieden ze bescherming tegen trillingen, binnendringen van vocht en vuil. Ze bieden extra afdichting voor behuizingen.
Rubber afdichtingen -Met lip - Hebben een klikprofiel dat randbescherming en afdichting biedt. Veelal gebruikt op plaatmetaal, bieden ze bescherming tegen trillingen, en binnendringend vocht en vuil. Ze bieden extra afdichting voor behuizingen.
Rubber afdichtingen hebben een klikprofiel dat randbescherming en afdichting biedt. Veelal gebruikt op plaatmetaal, bieden ze bescherming tegen trillingen, en binnendringend vocht en vuil. Ze bieden extra afdichting voor behuizingen.
EPDM tochtstrips en afdichtingstapes bestaan uit gesloten cel schuim dat een uitstekende barrièrebescherming biedt tegen vocht en lucht, uitstekende weers- en oxidatieweerstand, uitstekende vervormbaarheid, flexibiliteit bij lage temperaturen en goed voor gebruik buitenshuis.
Specificaties:
Geleverd op rollen van 20 meter. Zelfklevende afdichting, die gemakkelijk is toe te passen. Een van de types in het assortiment splitst zich in het midden, waardoor twee gelijke delen van 10.0 meter ontstaan. Gemaakt van zwart EPDM.
Zelfklevende afdichtingstape van EPDM is een schuim met gesloten cellen dat een uitstekende barrière bescherming biedt tegen vocht en lucht. Biedt uitstekende weer- en oxidatiebestendigheid, uitstekende vervormbaarheid, flexibiliteit bij lage temperaturen en is geschikt voor buitengebruik. Ideaal voor toepassingen waaronder; HVAC, apparatuur, constructie en algemene montage.
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan