Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
(2 productgroepen)
Bronzen moeren met flens zijn een belangrijk onderdeel van montages met loodschroeven die veelvuldig worden gebruikt in lineaire bewegingssystemen. Bedoeld voor manuele of gemotoriseerde toepassingen bij lage rotatiesnelheden onder belasting en heeft een glad oppervlak dat de slijtage van de loodschroef vermindert.
Ze zijn extreem duurzaam en beschikken over een zelfsmerend element. Het bronsmateriaal zorgt ook voor een betrouwbare prestatie, wat er een van de meest populaire moerkeuzes in montages met loodschroeven van maakt.
Ze worden veelvuldig gebruikt in een aantal industriële toepassingen, zoals de auto- en luchtvaartsectoren en medische apparatuur.
Verkrijgbaar als standaard bronzen moeren met flens met rechtse draad of linkse draad.
Kogelmoeren met flens zijn een essentieel onderdeel van montages met kogelschroeven. Het zijn mechanische precisiecomponenten die worden gebruikt in lineaire bewegingssystemen. Zoals de naam het aangeeft, hebben deze moeren een flens, wat een platte, uitstekende rand is die uit de moer steekt en extra steun en eenvoud in installatie biedt.
Het wordt gebruikt samen met kogelschroeven om roterende beweging om te zetten in lineaire beweging. Kogellagers in de moer rollen langs de kogelschroef wanneer deze ronddraait, wat een precieze en soepele lineaire beweging geeft. De flens heeft een strakke tolerantie, wat een minimale terugslag en hoge precisie en nauwkeurigheid verzekert.
Ze worden veelvuldig gebruikt in een aantal industriële toepassingen, zoals de auto- en luchtvaartsectoren en medische apparatuur.
Houd er rekening mee dat het verwijderen van de kogelmoer uit de voorziene mof ertoe kan leiden dat de kogellagers loskomen, wat de kogelmoer nutteloos maakt.
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan