Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
(3 productgroepen)
EPDM tochtstrips en afdichtingstapes bestaan uit gesloten cel schuim dat een uitstekende barrièrebescherming biedt tegen vocht en lucht, uitstekende weers- en oxidatieweerstand, uitstekende vervormbaarheid, flexibiliteit bij lage temperaturen en goed voor gebruik buitenshuis.
Specificaties:
PVC-tochtstrips met lage dichtheid bestaan uit een gesloten-celfoam, dat uitstekende barrièrebescherming biedt tegen vocht en lucht, met uitstekende weers- en oxidatiebestendigheid, uitstekende conformiteit, flexibiliteit bij lage temperaturen en geschiktheid voor gebruik in de buitenlucht. Specificatie: Kleeflaag: permanente drukgevoelige kleeflaag op acrylbasis. Testmethode: ASTM D1667. Dichtheid (lb/ft3): 7 Compressievervorming: 2 psi. Compressieset: (50%) 8 max. Servicetemperatuur: Op rubberbasis: -40C tot 82C. Ontvlambaarheid: FMVSS 302 Toepassingen. HVAC Apparaat. Constructie. Algemene assemblage. RV/Trailer/Vrachtwagen.
Tochtstrip van hoge dichtheid urethaan (Poron) is een open-celfoam dat gesloten-celeigenschappen heeft in compressie. Het biedt een hele lage drukvervormingsrest, goede schokabsorptie en lage ontgassing. Kleeflaag: permanente drukgevoelige lijm op rubber- of acrylbasis. Ons lijmsysteem op rubberbasis is voorzien van een foliedrager voor niet-rekkende eigenschappen. Testmethode: ASTM D3574 Dichtheid (lb/ft3): 15 Compressievervorming: 4 tot 8 psi Compressievervormingsrest: (50%) : 10 max Servicetemperatuur: Op rubberbasis: -29C tot 66.5C; op Acrylbasis: -29C tot 88C Ontvlambaarheid: FMVSS 302; UL94 HBF; 3/16 Elektrische behuizingen. Toegangsdeuren/panelen. Afdichting van louvres en ventilatieopeningen Verlichting. HVAC-behuizingen. Elektronica.
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan