Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
(2 productgroepen)
Modulaire Pitbull-klemmen hebben een laag profiel en een sterke neerwaartse kracht. Het is bestemd voor gebruik in inrichtingen of kubussen.
De versie met gleuf is voorzien van een klemniveau om het werkstuk tijdens het frezen of boren van de machinetafel op te tillen. De kleine versie is geschikt voor het achtereenvolgend klemmen van werkstukken en de achterkant van de klem wordt gebruikt om het volgend werkstuk te vinden.
De achterkant van de klem is vierkant richting de onderkant voor een juiste plaatsing van het onderdeel. Het is sterk en klaar voor gebruik na installatie in de toepassing. Het wordt gebruikt in krachtoverbrengingssystemen, machines, bouw en tuigage.
Deze pitbull-klemmen worden gebruikt om werkstukken stevig op hun plaats te houden. Het maakt gebruik van een klemtechnologie die de grijpkracht van de klem combineert met de aanpasbaarheid en flexibiliteit van een bankschroef.
Het heeft een lage grijphoogte en positieve neerwaartse kracht. De botte stalen rand van het gereedschap is minder geneigd om markeringen op de werkstukken achter te laten, terwijl versies met een mesrand in het materiaal snijden om agressiever machinaal te bewerken.
Het zorgt voor een snelle en eenvoudige klemming zonder extra gereedschap of overmatige kracht. Het is bestand tegen temperatuen tussen -30 C en +80C. Geschikt voor metaalbewerking, houtbewerking of fabricagetoepassingen.
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan