Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
(28 productgroepen)
Deze kogelschijf levellers hebben een maximale kantelhoek van 4 en zijn bestemd om oneven oppervlakken te compenseren. Ze zijn aanpasbaar en verstelbaar voor een optimale precisie en verticale uitlijning van uw toepassingen.
Het heeft drie functies: een montagebout met fijne schroefdraad, een moer met een schroefdraadvoet en een eindstop. De fijne schroefdraad van de montagebout en de voet zorgen voor een nauwkeurige aanpassen en afstelling met behulp van een haaksleutel.
Het is eenvoudig en snel te installeren, en is geschikt voor gebruik met zware lasten, zowel statisch als dynamisch. Wordt vaak gebruikt in motoren, machines, laboratoriumapparatuur en productie van defensiematerieel.
Nokklemmen zijn eenvoudige en robuuste klemmen die werkstukken stevig vasthouden en grijpen. Het heeft een nokmechanisme om de grip snel vast of los te maken. Draai de nok en de klemkracht wordt aangepast om aan de behoefte van de toepassing te voldoen.
Het is veelzijdig en aanpasbaar, geschikt voor een groot aantal afmetingen en vormen, en levert een uniforme en gelijkmatige klemkracht om een stevige grip te leveren zonder schade aan de toepassing aan te brengen.
Ze zijn eenvoudig te installeren met een sleutel. Breng de flenskraag aan en schroef deze in de behuizing van de nok. Draai de borgmoer vast om de nok vast te zetten. Wordt gebruikt in de metallurgie, elektronica en bouw.
Deze vervangingsschroeven worden gebruikt als vervanging voor excentrische bevestigingsklemmen. Zijn ontwerp zorgt voor een gelijkmatige overdacht van de klemkracht terwijl de uitlijning wordt behouden, voor naadloze aanpassingen.
Hun compatibiliteit zorgt voor een vlotte overgang tijdens het vervangen van oude of kapotte klemmen voor minder uitvaltijd en een continue productiviteit. Het klemt snel en krachtig vast en is ontworpen voor een langdurig gebruik. Wordt gebruikt in bewerkings-, las- en montagewerkzaamheden.
Deze compacte wigklemmen zijn bestand tegen enorme lasten en hoge druk zonder de prestaties te beïnvloeden. Door hun compacte grootte zijn deze klemmen geschikt voor gebruik in kleine ruimtes of met kleinere werkstukken.
Het wigontwerp biedt een sterke en betrouwbare hechting zodat uw werkstuk tijdens het snijden, boren of monteren stevig op zijn plaats blijft vastzitten. Het resulteert tevens in het krachtig klemmen en vasthouden van twee werkstukken met een gelijke klemkracht.
Het biedt zowel neerwaartse als zijwaartse grijpkracht. Ze worden geïnstalleerd met een inbussleutel. Wordt gebruikt in verschillende toepassingen, waaronder precisiebewerking, elektronica-assemblage en medische productie.
Excentrische bevestigingsklemmen maken gebruik van een excentrische as voor een fijne koppelregeling en wijzigbare grip, terwijl exacte uitlijning en plaatsing wordt behouden. Het excentrisch ontwerp verdeelt de klemkracht gelijkmatig, terwijl de precieze uitlijning wordt behouden.
Het zorgt voor snel en krachtig klemmen en is gemaakt voor duurzaamheid en een lange levensduur. Wordt gebruikt in precisiebewerkings-, montage en holddown-toepassingen.
Spanexcenterbouten met klemschijf bieden een stevige en nauwkeurige grip waarbij weinig oppervlaktecontact nodig is. Deze klem heeft kartels die ervoor zorgen dat de klem met weinig contact het werkstuk vast kunnen grijpen, voor het nauwkeurig en stevig klemmen van werkstukken met oneffen oppervlakken.
Het is zeer handig voor het stevig vasthouden van delicate of breekbare materialen zonder schade of vervorming te veroorzaken. Het werkstuk dient zich aan de rechterkant van de klem te bevinden. Wordt gebruikt in industriën zoals de bouw, montage- en lastoepassingen.
Excentrische pull-down klemmen met een kleine, stevige en stabiele constructie zijn perfect voor het leveren van een pull-down en zijdelingse klemkracht in situaties waar de ruimte beperkt is.
Het combineert een tapse kegel met een offset excentrische schroefdraad om boven of onder het oppervlak van het component te klemmen. Het wordt niet beïnvloed door indringing van spaanders en heeft een sterke trekkracht en zijdelingse klemkracht.
Het heeft een laag profiel, een kleine voetafdruk en is eenvoudig te gebruiken. Ideaal voor het klemmen van meerdere componenten in automotive-, bouw- en bewerkingstoepassingen.
Deze ID Xpansion-klemmen zijn ontworpen voor het vasthouden van onderdelen met een binnendiameter, voor een machinale bewerking met hoge dichtheid op verticale of horizontale freesmachines. Diameter tussen 4.1 mm en maximaal 250.0 mm. Dit product kan tevens worden gebruikt als een expanderende mal of draaibank.
Zijn laag profiel is geschikt voor secundaire bewerkingen op werkstukken die zich op een draaibank bevinden. Het biedt plaats aan meer werkstukken per klem- of bevestigingsplaat en is eenvoudig tot de juiste grootte te vervaardigen op een draaibank of freesmachine.
Een inbussleutel, hydraulische trekcilinders of een snelheidsblok worden gebruikt om het te installeren of vastmaken. Het heeft een romp van zacht staal en wordt gebruikt voor bewerkingen, medische apparaten, elektronische fabricage en automotive toepassingen.
Deze overschuifbare borgmoeren zijn ontworpen voor een snelle montage en stevige bevestiging om het draaien, afschuiven of loskomen van schroeven of bouten te vermijden. Het elimineert het tijdrovend op- en afdraaien op lange schroefdraad en het risico op breuk van de schroefdraad
Het is verzinkt voor corrosiebestendigheid en kan over beschadigde of gebogen studs tot een hoek van 20 graden worden geschoven. Het is geschikt voor gebruik buitenshuis en is zowel onderhoudsvrij als herbruikbaar. Het is 50% sneller te monteren en demonteren, om tijdens gebruik tijd en moeite te besparen.
Eenvoudig te installeren in krappe locaties en heeft geen speciale sleutel nodig. Open de borgmoer, plaats deze zoals gewenst en maak vast met een sleutel. Is daarnaast tevens bestand tegen temperaturen tot +150C. Wordt vaak gebruikt in bouw, steigerbouw, automive en mechanische toepassingen.
Deze machinaal bewerkte bevestigingsklemmen worden gebruik om platte, oneffen of ronde werkstukken te bewerken en vast te houden tijdens machinale bewerkingen, en precisie en reproduceerbaarheid te waarborgen. Het heeft een krachtig en consistent grijpvermogen.
Het wordt geleverd met nokbouten en een machineschroef om de klem op zijn plaats te gouden terwijl de klemkant machinaal wordt bewerkt om in de vorm van het component te passen. Dit waarborgt zowel precisie als stabiliteit tijdens bewerkingsprocessen.
Eenvoudig te integreren in machine-instellingen en snel en stevig vast te maken. Wordt gebruikt in precisiemachines, complexe werkstukken en eenmalige of laag volume productietoepassingen. Ga er nooit zomaar van uit dat de klem stevig vastzit, controleer altijd de vastgemaakte klem alvorens machinaal te bewerken.
Modulaire Pitbull-klemmen hebben een laag profiel en een sterke neerwaartse kracht. Het is bestemd voor gebruik in inrichtingen of kubussen.
De versie met gleuf is voorzien van een klemniveau om het werkstuk tijdens het frezen of boren van de machinetafel op te tillen. De kleine versie is geschikt voor het achtereenvolgend klemmen van werkstukken en de achterkant van de klem wordt gebruikt om het volgend werkstuk te vinden.
De achterkant van de klem is vierkant richting de onderkant voor een juiste plaatsing van het onderdeel. Het is sterk en klaar voor gebruik na installatie in de toepassing. Het wordt gebruikt in krachtoverbrengingssystemen, machines, bouw en tuigage.
Deze pitbull-klemmen worden gebruikt om werkstukken stevig op hun plaats te houden. Het maakt gebruik van een klemtechnologie die de grijpkracht van de klem combineert met de aanpasbaarheid en flexibiliteit van een bankschroef.
Het heeft een lage grijphoogte en positieve neerwaartse kracht. De botte stalen rand van het gereedschap is minder geneigd om markeringen op de werkstukken achter te laten, terwijl versies met een mesrand in het materiaal snijden om agressiever machinaal te bewerken.
Het zorgt voor een snelle en eenvoudige klemming zonder extra gereedschap of overmatige kracht. Het is bestand tegen temperatuen tussen -30 C en +80C. Geschikt voor metaalbewerking, houtbewerking of fabricagetoepassingen.
Spiraalvormige nokklemmen worden gebruikt wanneer er iets vastgeklemd of vastgemaakt moet worden met behulp van een zelfborgende klem. Het heeft een spiraalvormig nokmechanisme om de grip snel vast of los te maken. Gebruikers kunnen de klemkracht eenvoudig aanpassen door de nok te draaien om aan de behoefte van de toepassing te voldoen.
Een as door het midden wordt gebruikt om het mechanisch, pneumatisch of hydraulisch te bedienen. Het is zeer compact en heeft een laag profiel, perfect voor het bevestigen van meerdere componenten.
Het zelfborgend effect blijft actief tijdens een drukval, wat zorgt voor een veel betere operationele veiligheid via pneumatisch en hydraulisch klemmen. Wordt gebruikt in automotive, bouw- en fabricage-, en algemene engineeringtoepassingen.
Spiraalvormige nokklemmen met bedienbare handgreep worden gebruikt wanneer er iets vastgeklemd of vastgemaakt moet worden met behulp van een zelfborgende klem. Het heeft een spiraalvormig nokmechanimse om de grip snel vast of los te maken. Gebruikers kunnen de klemkracht eenvoudig aanpassen door de nok te draaien om aan de behoefte van de toepassing te voldoen.
De bedienbare handgreep is eenvoudig vast te nemen en zorgt voor een vloeiende en moeiteloze werking. Draai de handgreep om de klemkracht aan te passen en aan de specifieke behoeften van de toepassing te voldoen. Het is zeer compact en heeft een laag profiel, perfect voor het bevestigen van meerdere componenten.
Het zelfborgend effect blijft actief tijdens een drukval, wat zorgt voor een veel betere operationele veiligheid via pneumatisch en hydraulisch klemmen. Wordt gebruikt in automotive, bouw- en fabricage-, en algemene engineeringtoepassingen.
Deze zwenkbouten, tevens oogbouten genoemd, hebben een draadstang met een oog (riem) in de kop om het juk probleemloos te kunnen dragen. Dit zorgt voor een nauwkeurige aanpassing en flexibiliteit. Deze oog biedt een eenvoudige manoeuvreerbaarheid van de bout om het bevestigingsmiddel eenvoudig vast of los te maken.
De draaibeweging van de arm zet niet alleen componenten snel en eenvoudig vast, er wordt tevens aanzienlijk op tijd en moeite bespaard. Ideaal voor toepassingen die regelmatig gemonteerd en gedemonteerd moeten worden, de schroefbout zorgt voor een robuuste verbinding tussen componenten en minimaliseert het risico op loskomen of storing tijdens de werking.
Het is eerst eenvoudig met de hand te installeren en te demonteren, en wanneer het scharniergedeelte op zijn plaats bevindt, kan het draadeinde stevig in een vergrendelde positie worden gezwaaid. Ze worden vaak gebruikt in zware industrieën zoals machinebescherming, automotive, bouw en fabricage.
Deze Talongrip-klemmen zijn ontworpen om te worden gebruikt in combinatie met Pitbull of Dynaforce-klemmen. Het is eenvoudig aanboutbaar apparaat dat agressief machinaal bewerken mogelijk maakt, terwijl er slechts 1,5 mm wordt geklemd.
Het heeft een positieve klemkracht voor snellere snijsnelheden. De vorm van de talon creëert een bescheiden neerwaartse werking, terwijl de componenten op hun plaats worden gehouden.
Het is ideaal voor kleine partijhoeveelheden, complexe toepassingen of prototyping, waar het maken van een inrichting niet eenvoudig is, zoals in de bouw, fabricage, onderhoud en reparatie.
Talongrip gekartelde grepen zijn gemaakt voor een superieure grip en stabiliteit. Deze klemmen hebben een onderscheidend gekarteld ontwerp voor meer grijpkracht terwijl het verschuiven wordt beperkt.
De grotere grijpkracht maakt hen geschikt voor een langdurig gebruik. Voor toepassing waarbij een precies grijppunt niet nodig is of een volledige penetratie nodig is. Wordt gebruikt in machines, metaalbewerking en productie.
Deze drukschroeven met kunststof pad worden gebruikt om een gecontroleerd lagervlak voor componenten te bieden die nauwkeurig geplaatst en bevestigd moet worden terwijl axiale beweging of schade van het pasvlak wordt geminimaliseerd. Het zorgt voor een vloeiende en gecontroleerde werking, terwijl wrijving en slijtage worden beperkt.
Wanneer de schroef draait, oefent de kunststof pad druk uit op het oppervlak dat het aanraakt voor een gecontroleerde beweging of aanpassing. Het biedt een stevig en stabiel contactpunt en is zeer slijtagebestendig.
Het is eenvoudig te installeren onder druk, klemt of duwt zachtjes op spillen met schroefdraad, assen of oppervlaktebehandelde onderdelen en biedt plaats aan meer delicate onderdelen. Het wordt regelmatig gebruikt in mechanische assemblage, precisie-instrumenten, ijking en uitlijning.
Deze Uniforce klemmen kunnen als een enkele klem twee componenten met eenzelfde klemwerking klemmen, dit is nuttig in situaties met een grote lengte en hoge kracht. Het is zeer sterk, duurzaam en veelzijdig. Ze kunnen zware lasten en een enorme druk aan, terwijl de functionaliteit wordt behouden.
Het is vooral effectief voor het klemmen van een groot aantal werkstukken. Het nauwkeurig en gecontroleerd klemmen dat door de vloeiende schuifbeweging en het robuust vergrendelingsmechanisme wordt geboden zorgt voor een geweldige stabiliteit en precisie. Wordt gebruikt in industrieën zoals de bouw, metaalbewerking of precisiebewerking.
Deze variabele zeskantklemmen zijn gemaakt om werkstukken met een beperkte verticale ruimte stevig vast te houden en te grijpen. Het biedt een sterke en betrouwbare grip terwijl het een laag profiel heeft, dit maakt het geschikt voor toepassingen met een beperkte ruimte.
Het zeskantig ontwerp van het klemoppervlak biedt verschillende gripgebieden om het werkstuk stevig vast te grijpen. Het kan ook helpen om de kosten voor het klemmen van inrichtingen te verlagen.
Wordt geïnstalleerd met een inbussleutel en beschikbaar met een vlakke of geribbelde kant. Er wordt een excentrische schroef (inbegrepen) gebruikt om het apparaat te bedienen. Zijn compacte grootte maakt het ideaal voor assemblage van elektronica, bewerkingscentra en medische apparatuur.
Deze Vesagrip-grijpers en klemmen hebben een versterkte grip met geperforeerde tanden ontworpen om in het werkstuk te grijpen en laterale of horizontale beweging te beperken. Ze kunnen zelfs vlamgesneden stukken en negatieve ontwerpen vasthouden.
Deze grijpers en klemmen bieden een stevige en verstelbare grip op onregelmatig gevormde items, cirkelvormige buizen of vlakke oppervlakken. De klemkracht kan worden aangepast om aan de individuele behoefte van de toepassing te voldoen voor een uitstekende stabiliteit en juiste spreiding van de kracht, terwijl de kans op verschuiving of beweging tijdens de werking wordt geminimaliseerd.
Ze zijn eenvoudig in de toepassing te installeren en worden vaak gebruikt in las-, elektrische, bewerkings- en automotive-toepassingen.
Deze opzetbekkenset voor Talongrip-klemmen is een eenvoudig aanboutbaar systeem dat agressief machinaal bewerken mogelijk maakt, terwijl er slechts 1,5 mm wordt geklemd. Het verbetert de werking van conventionele bankschroeven. Het is bestemd om op de kaken van een bankschroef te worden aangebracht om een aangepast grijpoppervlak te bieden voor bepaalde doeleinden.
Ideaal voor kleine partijhoeveelheden, uitdagende toepassingen of prototyping, waar het maken van een inrichting te duur is. Het wordt gebruikt in zware toepassingen, zoals metaalbewerking, composieten en precisie werkopspanning, en is voorzien van een kaakstop.
Deze sferische sluitringen hebben een oppervlak dat lichtjes bol of hol is. Te gebruiken met moeren of bouten voor het compenseren van verkeerde uitlijning tussen pasvlakken voor een stevige verbinding en minder risico op beschadiging van de bevestigingen of de componenten die ze vasthouden.
Het verspreidt de last en zorgt voor een gelijkmatige drukverdeling tussen de bevestiging en het oppervlak. Gezien ze oppervlakteonvolmaaktheden tegengaan, vermijden ze spanningsconcentraties, verlagen ze de kans op schade en zorgen ze voor een algemene stabiliteit en betrouwbaarheid van de assemblage.
De verbeterde belastbaarheid van deze sluitringen maken ze geschikt voor toepassingen met een zware last of dynamische spanning voor meer sterkte en een langere levensduur van de assemblage. Ze worden dan ook gebruikt in machines, structurele assemblages en automotive toepassingen.
Deze XYZ Xpansion-pennen, tevens persaanpassingspennen genoemd, hebben een uniek ontwerp voor een nauwkeurige positionering en herbruikbaarheid terwijl er een hoge klemkracht wordt geboden om werkstukken op een binnendiameter vast te zetten.
De top van de pin is ietwat kegelvormig voor een optimaal lijncontact in de montageboring terwijl de gepaste speling wordt geboden tijdens het beladen en ontladen van het werkstuk. De press-fit functie houdt de pennen tevens op hun plaats, zelfs wanneer ze worden blootgesteld aan trilling of dynamische spanning.
Ze zijn eenvoudig te installeren door ze in een precies geboord gat te duwen met een draadgat in het midden om de tapse schroef vast te zetten. Wanneer op zijn plaats, breiden ze uit om stevig en vast te zitten. Het biedt een goedkope oplossing voor grafzerken, watersjetting-werkzaamheden, raster- en bevestigingsplaten en andere toepassingen in elektronische productie, industriële machines en medische apparaten.
One-touch bevestigingen met kogelvergrendeling zijn ideaal voor toepassingen waarbij gereedschap of instellingen met een enkele aanraking snel en herhaaldelijk moeten worden gewijzigd. Ze zijn duurzaam en zorgen voor een stevige en robuuste bevestiging.
Bestaat uit drie delen: een body, een veer en een kogellager. De veer houdt de kogellager op zijn plek; wanneer deze wordt ingedrukt komt hij los van de body en laat de bevestiging los. De kogellager sluit de bevestiging als deze weer in de body wordt geduwd.
Ze worden veel gebruikt in uiteenlopende industriële toepassingen, waaronder de automotive- en luchtvaartindustrie en medische apparatuur. Ze zijn bestand tegen temperaturen tot 180C en kunnen worden gebruikt voor toepassingen zoals aandrijfriemen of afdekkingen voor machines.
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan