Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Acetaal Klinknagels Sluitringen

 (5 productgroepen)

Lijst Rooster

Druknagels - Spreidnagels

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Spreidnagels zijn een type klinknagels die een snelle, goedkope en permanente bevestigingsoplossing bieden. Spreidnagels worden geïnstalleerd door de klinknagelbody in een paneelgat te plaatsen en de vooraf gemonteerde vergrendelpen omlaag in de assemblage te duwen. De klinknagel zet uit in de toepassing, wat zorgt voor een stevige en nauwsluitende pasvorm. Deze klinknagels bieden stevige verbindingen door middel van bevestiging aan de blinde kant.

Ons assortiment biedt een keuze aan materiële opties zoals: nylon 6, nylon 6/6, polypropyleen (PP) en polyethyleen (PE). Deze serie klinknagels biedt goede elektrische isolatie en ook corrosiebestendigheid.

Handgereedschap voor klinknagels is apart verkrijgbaar, hiermee kunnen deze spreidnagels sneller bevestigd kunnen worden. Een aanbevolen applicatiemethode.

  • Kleuren: zwart, grijs, naturel en wit
  • Verkrijgbaar als optie met classificatie UL94 V0, UL94 V1 en UL94 V2

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Fixeerringen

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Het assortiment kwartslagsloten bevat een scala aan accessoires, waaronder bevestigingsringen. Deze zijn verkrijgbaar in twee verschillende soorten; één in verenstaal en de andere in gegoten zink. Ze zijn geschikt voor alle sloten met een 20.2 x 22.2 bevestigingsgat.

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Kwartslag bevestigingen

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Kwartslag bevestigingen grijpen in de houders en worden vastgemaakt door de bout ongeveer 90 graden te draaien - een proces dat bekend staat als een "kwartslagdraai". De bevestiging levert een voorspelbare klemkracht en vermijdt ongewenste opening wanneer deze vergrendeld is. Een snelle en tevens veilige oplossing in de assemblage. Ze zorgen voor een snelle bevestiging en bieden een permanente montageoplossing. Een ideale keuze voor veiligheidspanelen en andere componenten die snel vervangen moeten worden.

Om te installeren en te verwijderen: Gebruik een sleufkop schroevendraaier of een muntstuk en draai de bevestiging een kwartslag. Hierdoor komt het onderste paneel los, terwijl de sluiting in het verwijderbare paneel blijft zitten. U kunt de pen tevens met een hamer in de tule tikken zodat beide panelen aan elkaar worden vergrendeld.

Ons assortiment van kwartslag bevestigingen is beschikbaar in verschillende materialen, waaronder; acetaal co-polymeer, acetaal RMS-14, polyoxymethyleen (POM), nylon 6/6 en polyamide.

  • Cilinder en gesleufde aandrijving types
  • Geschikt voor een breed assortiment plaatdiktes en bevestigingsgaten.
  • Snelle ontgrendeling en snelle montage
  • Wordt vastgezet en losgemaakt met een eenvoudige kwartslagdraai
  • Materialen: acetaal, acetaal co-polymeer, POM, nylon en PA
  • Beschikbaar in UL94 HB en UL94 V2-classificatie
  • Kleuren: zwart, naturel en wit.

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Schroefnagels

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Kunststof schroefnagels zijn snelsluitingen en geschikt voor beveiligingspanelen en componenten die snel vervangen moeten worden. Ze kunnen gemakkelijk worden geïnstalleerd, vastgedraaid, losgemaakt en verwijderd met een kruiskopschroevendraaier.

Ons assortiment bevat verschillende materiaalopties, waaronder klinknagels van nylon 6 en nylon 6/6 voorzien van een kruiskop voor een eenvoudige montage of demontage. Ze zijn ideaal voor gebruik in elektrische en elektronische assemblages door hun goede elektrische isolatie-eigenschappen. Het nylon assortiment is uitgebreid met zeer sterke opties gemaakt van impact gemodificeerd nylon met een keuze uit penmaterialen. De optie met acetale pen is ideaal voor massieve of holle materialen, waaronder: hout, beton, metaal, kunststof, tegelblok of mortel. De verzinkt stalen optie biedt een uitstekende thermische en elektrische isolatie en bezit tevens een hoge trekkracht. Er zijn ook opties verkrijgbaar van polyamide PA6, die geschikt zijn voor grotere gatdiameters en een sterkere klemkracht hebben.

  • Snelle en eenvoudige installatie
  • Hoge sterkte en veelzijdig
  • Kleuren: wit, zwart en naturel
  • Kopstijlen: rond, truss en bolcilinder
  • Types met cilinder- en sleufaandrijving

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Veerringen

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Veerringen zijn ringen met een conische vorm. Dit houdt in dat deze ringen zonder belasting niet vlak tegen een oppervlak kunnen liggen.

Veerringen heten zo, omdat ze veerkracht bieden. Deze handige sluitringen absorberen ook schokken doordat ze de axiale last gebruiken om trillingen in een montage tegen te gaan. Ons assortiment kan los parallel, in serie, en parallel in serie worden gebruikt om lasten te dragen en af te voeren.

Ze bieden ook elektrische en thermische isolatie en zijn bestand tegen corrosie.

  • Materiaal: RVS, staal, acetaal
  • Kleur: naturel, wit

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)