Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Metaal Kartonhaken Sluitringen

 (8 productgroepen)

Lijst Rooster

Afdichtsluitringen

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Zelfcentrerende afdichtsluitringen worden vaak gebruikt in omgevingen waar hydraulische vloeistoffen en pneumatische olie veel voorkomen. Ze zijn ideaal bij onderhoud, reparatie en gebruik.

Afdichtsluitringen worden meestal gebruikt met schroeven en bouten. De ring is gemaakt van staal en wordt geleverd met een rubberen O-ringafdichting die in de binnendiameter van de ring past. Deze combinatie van ring en afdichting zorgt voor een waterdichte montage van uw toepassing.

Klanten hebben de optie om een set aan te schaffen met een keuze aan maten die geschikt zijn voor BSP- of metrische schroefdraden, zodat de benodigde maat snel en gemakkelijk toegankelijk is. Als alternatief kunnen klanten losse onderdelen aanschaffen, met het vereiste schroefdraadtype en in de vereiste maat.

  • Materiaal ring: zacht staal
  • Materiaal afdichting: Nitriel NBR 80
  • Kleur afdichting: zwart

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Fixeerringen

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Het assortiment kwartslagsloten bevat een scala aan accessoires, waaronder bevestigingsringen. Deze zijn verkrijgbaar in twee verschillende soorten; één in verenstaal en de andere in gegoten zink. Ze zijn geschikt voor alle sloten met een 20.2 x 22.2 bevestigingsgat.

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Getande sluitringen - Extern

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Externe tandveerringen zijn bedoeld om schroeven, bouten en moeren vast te zetten en bieden ideale preventie tegen het losraken van afstandhouders voor printplaten als gevolg van trillingen. De tandveerring, ook wel elektrische contactring genoemd, heeft tandvormige inkepingen op de buitendiameter waardoor de tandring door wrijving voorkomt dat boutverbindingen losraken.

Onze RVS tandringen bieden goede weerstand tegen corrosie en slijtage. De tandring met verzinkte externe tanden is ideaal voor toepassingen waarbij een hoge mechanische sterkte vereist is. Door de lagere materiaalkosten een goed alternatief voor messing, als geleidbaarheid niet cruciaal is.

Materiaal: RVS, RVS 304, staal Kleur: naturel, wit DIN 85

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Onverliesbare sluitringen met schroefdraad

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Dit assortiment Onverliesbare sluitringen heeft een zeer ondiepe draad in de binnendiameter. Dit betekent dat ze kunnen worden opgeschroefd. Zodra ze boven de schroefdraad zitten, kunnen ze niet meer van de onverliesbare schroef of bout worden losgemaakt.

Een gemonteerde onverliesbare schroef plus sluitring installeren:
1) Plaats de onverliesbare schroef in het paneelgat.
2) Schroef de ring op de schroef, voorbij het draaddeel van de schroef, dat de schroef in het paneel houdt.

De ringen zijn gemaakt van RVS dat goed bestand is tegen corrosie en machinale bewerkingen. Het materiaal wordt veel toegepast in de bouw en de auto-industrie.

  • Materiaal: RVS
  • AISI 303, 1.4305 en AISI 316, 1.4401
  • Afwerkingsopties: zwarte oxidecoating, verzinkt en titanium (Klasse 2 en 5)

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

RVS ventilatieringen

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Ventilatieringen worden gebruikt met ventilatieschroeven om gassen snel te laten ontsnappen uit blind getapte gaten. De sluitringen worden vaak gebruikt voor HV- en UHV-systemen omdat hun spleetontluchting virtuele lekkage van hoogvacuümsystemen vermindert.

  • Dit assortiment RVS ventilatieringen wordt gebruikt met ventialtieschroeven om de snelheid en prestaties te verbeteren bij het creëren van vacuüm in vacuümkamers. Deze ventilatieringen worden meestal gebruikt voor industriële machines of componenten in de automotive industrie.

  • Materiaal: RVS
  • AISI 303, 1.4305

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Sluitringen - Metaal

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Metalen platte ring voor het isoleren van bevestigingen tegen elektriciteit en vocht. Biedt een goede balans tussen mechanische sterkte en goede bestendigheid tegen temperaturen, chemicaliën en schuren, voor gebruik in een breed scala aan industriële toepassingen.

Zorgt mede voor een stevige en stabiele verbinding en vermindert de kans op beschadigingen van het materiaal dat wordt bevestigd of de bevestigingsmiddelen zelf. Biedt volledige isolatie, demping en afstand.

  • Materiaal: staal, RVS, RVS 303
  • Kleur: naturel, zilver

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Sluitringen met afdichting

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Sluitringen met afdichting worden gebruikt als een betrouwbare en effectieve afdichting vereist is. Het ontwerp zorgt voor een nauw sluitende afdichting tussen twee vlakken, en voorkomt lekkage van vloeistoffen, gassen of verontreinigingen.

Dit assortiment Sluitringen met afdichting bevat een silcone O-ring die goed op het oppervlak aansluit en onvolkomenheden of spleten opvult. Vervaardigd van RVS dat goed bestand is tegen corrosie en enigszins magnetisch is.

Sluitringen met afdichting worden veel gebruikt in industriële apparatuur en toepassingen binnen de auto-industrie. Herbruikbaar en bestand tegen temperaturen van -75 C tot +205 C.

  • Materiaal: RVS
  • A4, AISI 316

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Veerringen

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Veerringen zijn ringen met een conische vorm. Dit houdt in dat deze ringen zonder belasting niet vlak tegen een oppervlak kunnen liggen.

Veerringen heten zo, omdat ze veerkracht bieden. Deze handige sluitringen absorberen ook schokken doordat ze de axiale last gebruiken om trillingen in een montage tegen te gaan. Ons assortiment kan los parallel, in serie, en parallel in serie worden gebruikt om lasten te dragen en af te voeren.

Ze bieden ook elektrische en thermische isolatie en zijn bestand tegen corrosie.

  • Materiaal: RVS, staal, acetaal
  • Kleur: naturel, wit

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)