Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Cilindervormig Cilindrische moeren Sluitringen

 (2 productgroepen)

Lijst Rooster

Cilindrische bronzen moeren

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Cilindrische bronzen moeren worden gebruikt met onze loodschroeven om een roterende beweging om te zetten in een lineaire beweging. De moer wordt op de schroef gedraaid en beweegt over de lengte van de schroef terwijl deze roteert, wat een precieze en soepele lineaire beweging geeft.

Ideaal voor manuele of gemotoriseerde toepassingen bij lage tot gemiddelde draaisnelheid. Heeft interne schroefdraad die overeenstemt met de schroef en een uitzonderlijke duurzaamheid en slijtageweerstand garandeert, dankzij het materiaal. Gemaakt uit brons dat betere corrosieweerstand heeft dan staal, maar minder sterk of warmtebestendig is.

Wordt gebruikt in de auto-, luchtvaart- of bouwindustrie om loodschroeven op hun plaats te houden. Verkrijgbaar als standaard cilindrische bronzen moeren met rechtse draad of linkse draad.

  • Materiaal: brons.
  • ISO 2901/2903 en DIN 103

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Cilindrische stalen moeren

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Cilindrische stalen moeren zijn bevestigingsmiddelen die meestal worden gebruikt samen met loodschroeven of kogelschroeven om een roterende beweging om te zetten in een lineaire beweging. De moer wordt op de schroef gedraaid en beweegt over de lengte van de schroef terwijl deze roteert, wat een precieze en soepele lineaire beweging geeft.

Ze worden gebruikt voor lage rotatiesnelheden, manuele controle en klemfuncties. Het is niet geschikt voor gemotoriseerde bewegingen. Heeft interne schroefdraad die overeenstemt met de schroef en een uitzonderlijke duurzaamheid en slijtageweerstand garandeert, dankzij het materiaal.

Wordt gebruikt in de auto-, luchtvaart- of bouwindustrie om loodschroeven op hun plaats te houden. Verkrijgbaar als standaard cilindrische stalen moeren met rechtse draad of linkse draad.

  • Materiaal: staal (EN10277-3, 11SMnPb37)
  • ISO 2901/2903 en DIN 103

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)