Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Lage kop Meubelsloten Schroeven

 (2 productgroepen)

Lijst Rooster

Inbusschroeven - Extra lage kop

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Dit assortiment inbusschroeven heeft een extra lage kop met een zeskantaandrijving. Een zeskantaandrijving is ideaal voor precisiemontage en is zeer geschikt wanneer er niet veel ruimte beschikbaar is.

De extra lage kop zorgt ervoor dat er minder ruimte nodig is voor de schroefkop. De schroeven hoeven daarom, in tegenstelling tot platkopschroeven, niet te worden verzonken. Inbusschroeven worden meestal gebruikt met onverliesbare sluitringen met schroefdraad (los verkrijgbaar).

De schroeven zijn gemaakt van austenitisch RVS dat goed bestand is tegen corrosie en machinale bewerkingen. Het materiaal wordt veel toegepast in de bouw en de auto-industrie.


  • Materiaal: RVS
  • AISI 303, 1.4305
  • Treksterkte: 400 N/mm² (met uitzondering van M2 - 220 N/mm²)

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Onverliesbare duimschroeven - Lage kop

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Dit assortiment onverliesbare duimschroeven heeft een lage kop. Ze zijn een ideale bevestigingsoplossing voor panelen met gaten zonder schroefdraad. Hiermee wordt voldaan aan Machinerichtlijn 2006/42/EG.

Worden meestal gebruikt met onverliesbare sluitringen met schroefdraad (los verkrijgbaar).

De schroeven zijn gemaakt van austenitisch RVS dat goed bestand is tegen corrosie en machinale bewerkingen. Ze zijn beschikbaar met of zonder zwarte afwerking. Het materiaal wordt vaak gebruikt in de bouw en de automotive-industrie.

Let op: deze schroeven hebben een kleinere schachtdiameter en mogen niet worden aangedraaid tot het aanbevolen aanhaalmoment voor een gelijkwaardige schroef van de weergegeven draadmaat.

  • Materiaal: RVS
  • AISI 303, 1.4305
  • Treksterkte: 550 N/mm²
  • Minimale drukspanning: 190 N/mm2

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)