Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

RVS Ultra lage kop Schouderschroeven

 (1 productgroep)

Lijst Rooster

Schouderschroeven - Ultra lage kop

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Dit assortiment schouderschroeven heeft een ultra lage kop met een zeskantaandrijving. De kophoogte van deze schroeven met zeer laag profiel is ongeveer 1/3 van die van normale schouderschroeven. De zeskantaandrijving is ideaal voor nauwkeurige montage en wanneer niet veel oppervlak beschikbaar is.

Ze zijn gemaakt van austenitisch rvs dat goed bestand is tegen corrosie en machinale bewerkingen. Het materiaal is een populaire keuze voor bouw- en automobieltoepassingen. Deze schroeven zijn geschikt voor farmaceutische en andere toepassingen.

  • Materiaal: RVS
  • AISI 303, 1, 4305
  • Treksterkte: 550 N/mm²
  • Minimale drukspanning: 190N /mm²

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)