Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
(3 productgroepen)
Het assortiment klapsloten omvat sloten met dichtklapvergrendeling geschikt voor zware toepassingen en grote kasten. De sloten kunnen van binnenuit worden geopend door de sluitplaat te verplaatsen. Voor de dichtslaande operatie is een vergrendeling vereist die besteld kan worden onder artikelnummer 016A71E. Een keuze aan materialen, gelijke of unieke sleutels en IP54-classificatie bieden verschillende oplossingen voor de toepassingsomgeving en extra beveiliging.
Dit sluitstuk is vereist in combinatie met de dichtklap uitvoering van de klapsloten. Uitvoering van staal en is verzinkt.
Een assortiment rampamoeren met een kegelvormig ontwerp. Opties zijn onder andere ontwerpen met en zonder flens voorzien van een zeskantaandrijving, die geschikt is voor een M6 en M8 zeskantsleutel (inbussleutel).
Deze moeren bieden een sterke en permanente draadbevestiging voor houten en op hout gebaseerde producten en toepassingen. Ze kunnen gemakkelijk in een paneel worden geschroefd; de externe schroefdraad zorgt voor een positieve vergrendeling. De flens voorkomt dat de moer te ver in het paneel wordt aangebracht.
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan