Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
(19 productgroepen)
Printplaatgeleiders worden gebruikt om printplaten in beperkte ruimtes te bevestigen, zoals een PCB-rek. Horizontale kaartgeleiders ondersteunen horizontale bevestiging van printplaten in uw toepassing. Verkrijgbaar in verschillende montagemethoden en bevestigingsalternatieven.
Kabelklemmen met laag profiel voor gebruik op dicht op elkaar gepakte printplaten of andere toepassingen met beperkte ruimte. Geschikt voor het bevestigen van bundels in hoeken van langs randen.
Dit assortiment kabelclipafstandhouders bundelen en houden draden op de gewenste afstand van het bord vast, zodat ze niet interfereren met gevoelige componenten.
Kabelclipafstandhouders bieden een stevige maar simpele bevestigingsmethode en zijn een ideale oplossing voor kabelbeheer voor verschillende toepassingen. De indrukbasis maakt de installatie extra eenvoudig en de sluitclip zorgt voor extra beveiliging.
Deze kabelhouders zijn verkrijgbaar met twee bevestigingsmethoden: dennenboom- of pijlkopbevestiging. Ook verkrijgbaar met verschillende afstandhouderlengtes, om de kabels van de plaat verwijderd te houden. Voorzien van een komvormige voet, voor stabiliteit en volledige bedekking van het gat. De kabels worden door de zijkant van de klem gestoken in toepassingen waar ruimte een probleem is.
Kabelklem met geïntegreerde dennenboombevestiging die gemakkelijk in een montagegat kan worden gedrukt met een standaard zeskantinbus van 6 mm die in de montagekop wordt gedreven. Hierdoor zijn geen schroeven of andere bevestigingsmiddelen nodig.
Deze zelfuitlijnende klemmen kunnen handig, snel en gemakkelijk met één hand worden geïnstalleerd. Ze zijn goedkoop in gebruik omdat ze kunnen worden losgemaakt en opnieuw gebruikt. Ideaal voor gemakkelijk, kosteneffectief bundelen van draden.
Scharnierende vergrendelklem is ideaal voor het vastzetten van gegolfde of gewikkelde buis en andere bundels.
De diameter van de klem bevat een interne rib voor stevige grip. Dit geribbelde ontwerp is geschikt voor een breed assortiment aan paneeldiktes en kan worden toegepast op diverse materialen. Verder zorgt de grote voorgevormde voet voor stevige grip en stabiele montage.
De bovenkant van de klem bevat een scharniermechanisme dat hersluitbaar is, waardoor buizen, draden en kabels gemakkelijk kunnen worden verwijderd of toegevoegd. Tevens zorgt dit voor gemakkelijk onderhoud en opnieuw routeren van bundels.
Deze klemmen zijn corrosiebestendig en trillings- en slijtagebestendig.
Deze kabelklemmen bieden het voordeel dat ze een 25.0 mm buis/leiding en twee kleinere bundels van 6.0 mm apart kunnen routeren. Verkrijgbaar in twee maten voor verschillende gatdiameters.
Een dubbele U-klem met plug-in-bevestiging en laag profiel, ideaal voor gebruik op volle printplaten of in andere toepassingen met weinig ruimte.
De klem is handig voor het verzamelen, bevestigen en routen van twee parallelle draadbundels. De klem wordt bevestigd met een voorgeïnstalleerde klinknagel.
Kabelklemmen met laag profiel voor gebruik op dicht op elkaar gepakte printplaten of andere toepassingen met beperkte ruimte. Geschikt voor het bevestigen van bundels in hoeken van langs randen.
Zelfbevestigend ontwerp uit een stuk Ze kunnen eenvoudig met de hand worden aangebracht. Er zijn veel verschillende maten beschikbaar voor diverse bundeldiameters en kleuren/materialen
Een ratelclip grijpt de bundel stevig vast. Verstelbaar voor een breed assortiment aan diameters. Het omsluit de bundel, maar kan heropend wordt voor veranderingen in de routering. Geschikt voor toepassingen met een hoog trillingsniveau Als de clip gesloten is, gaat deze niet open totdat de lip wordt losgemaakt Verkrijgbaar in zowel UL94 V-2 als UL94 V-0-materiaal
Kabelbinders met schroefbevestiging zijn een zeer veelzijdig kabelbeheersysteem, dat niet alleen kabels stevig vasthoudt, maar voorzien is van zelfklevende, schroef- of klinknagelbevestiging. Het zelfklevende element van het product heeft een houdbaarheid van ongeveer 1 jaar vanaf de verzenddatum; indien bewaard in de ongeopende originele verpakking, bij kamertemperatuur en beschermd tegen zonlicht.
Centreerclips hebben of een vastklik- of kleefbevestiging en de twee kanten van de clip worden gecombineerd om de kabel vast te houden. Beschikbaar in zwart en naturel Het zelfklevende element van het product heeft een houdbaarheid van ongeveer 1 jaar vanaf de verzenddatum, indien bewaard in de ongeopende originele verpakking, bij kamertemperatuur en beschermd tegen zonlicht.
Miniklemmen voor flatkabels voor het organiseren en bevestigen van flatkabels in uiteenlopende toepassingen, van elektronische montage tot industriële machines. Hiermee kan de omgeving netjes en georganiseerd worden gehouden. Gemakkelijk aan te brengen door de push-in-functie. Ideaal voor lichtgewicht kabels met vergrendeling aan de bovenzijde.
Kunnen meerdere keren geopend en gesloten worden voor het toevoegen en verwijderen van kabels. Grote voorgevormde voet zorgt voor stabiele bevestiging. Nylon 6/6
De snap-in, top lock kabelklem is snel en eenvoudig te installeren door ze vast te klikken in een vlak oppervlak. Ze is voorzien van een kliksluiting en houdt kabels stevig op hun plaats bij installatie aan muren, plafonds en vloeren, zodat ze niet verschuiven of beschadigd raken.
Ideaal voor gebruik met platte kabels of draden, door ze horizontaal aan de basis te bevestigen. Ze worden meestal gebruikt in de automotive en in machinebouw, waar stevige bevestiging van kabels belangrijk is.
Vlakke draadclips zijn bevestigingsmiddelen die zijn ontworpen om platte lintkabels stevig op hun plaats te houden. Ze zijn duurzaam en bestand tegen slijtage. Ze worden vaak gebruikt in situaties waar een nette en georganiseerde kabeloplossing gewenst is.
Ze kunnen eenvoudig op verschillende oppervlakken worden vastgeklikt en zijn voorzien van een ontgrendellipje om de klemming snel en eenvoudig te verwijderen. Vaak gebruikt in elektronica, automotive en algemene bedradingstoepassingen.
Zelfklevende kabelklemmen hebben een ratelfunctie waarmee bundels stevig worden vastgezet en vergrendeld. Ideaal voor het bevestigen en routeren van kabels, draden en snoeren.
De klemmen in dit assortiment zijn verstelbaar en kunnen opnieuw worden geopend wanneer de lip wordt losgemaakt. Hierdoor kan de routering worden gewijzigd. Dit assortiment bevat ook opties met een zijvergrendeling bovenop de klem waarmee wordt voorkomen dat de clip open schuift.
Dit assortiment kabelklemmen is voorzien van een zelfklevende strip, voor handig en snel bevestigen van uw kabelbundels.
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan