Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
(3 productgroepen)
Bumpervoeten met drukbevestiging kunnen worden gebruikt als buffers, sluitingen, glijders en stoppen in verschillende toepassingen. De perspassing houdt de buffer stevig om zijn plaats en voorkomt contact met oppervlakken.
Voetjes met drukbevestiging, tevens paneelvoetjes genoemd, zijn de ideale keuze voor verschillende toepassingen. Ze hebben een aantal nuttige eigenschappen die kunnen zorgen voor oppervlaktebescherming, trillingsdemping, klemvermogen en slipweerstand.
Ons assortiment van voetjes met drukbevestiging is ontworpen om ze eenvoudig in geponste of geboorde haten, buisuiteinden of de onderkant van meubilair te duwen, voor een snelle en eenvoudige installatie. Ze kunnen stabiliteit en ondersteuning aan verschillende toepassingen en industrieën bieden, waaronder kantoor- en verkoopmeubilair, fabricage van kleine en grote apparaten, meubilair en kasten, behuizingen en kisten, ondersteuning voor glazen rekken en tafelbladen, stapelen, elektrische en elektronische apparatuur en veel meer.
Ideaal voor gebruik met stoelen en meubilair, de zadelvoetjes of -onderplaten kunnen uw toepassing naar de gewenste hoogte brengen, wanneer aangebracht. Ze bieden tevens extra ondersteuning en stabiliteit, zorgen voor extra grip en helpen het beschermen van de oppervlakken tegen schade door beweging.
Ons assortiment van zadelvoetjes bestaat uit meubelzadelvoetjes, zadelonderplaten die werken als voetjes wanneer ze aan de onderkant van buizen worden aangebracht, zadelvoetjes die als meubelbuffers gebruikt kunnen worden, dubbele zadelvoetjes die kunnen worden gebruikt om aangrenzende buizen te verbinden en andere stijlen om aan verschillende toepassingsbehoeften te voldoen.
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan