Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Hendelvergrendeling Metaal Nokvergrendelingen

 (4 productgroepen)

Lijst Rooster

Draai-spanvergrendeling met trekgreep

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Draai-span trekvergrendeling is ideaal voor kasten die een betere afdichting vereisen bij trillingen. Het slot biedt 5 mm compressie om geluidsisolatie te verbeteren. De uitsnede voor dit assortiment is 16,5x13,7 mm.

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Offset hendelvergrendeling met compressie

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Offset spanvergrendelingen zijn verkrijgbaar met instelbaar klembereik van 0-24 mm of 24-26 mm. Ze kunnen worden geleverd met gelijke sleutels, unieke sleutels of zonder vergrendelingsmechanisme. In geval van vergrendeld, worden ze geleverd met twee sleutels per slot.

Ze zijn geschikt voor panelen tot maximaal 2mm en hebben een esthetisch hendelontwerp. De grendel is gemaakt van een gegoten zinklegering en heeft een zwarte poedercoating voor een visueel aantrekkelijke afwerking.

  • Te bevestigen met M5 schroeven (niet meegeleverd)
  • Zorgt voor een goede samendrukking van de pakking
  • Gemakkelijke compressievergrendeling
  • Trekkerontwerpen omvatten: verhoogd, platverzonken en overslag.

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Sloten - Liften & draaien

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Hef- en draai nokvergrendelingen (sloten) met een eenvoudige hef- en draaiwerking en drukactie. Ze worden eenvoudig gemonteerd met behulp van een beugel of snap-in bevestiging.

Deze vergrendelingen hebben een handvat met laag profiel dat kan worden opgeborgen wanneer het niet wordt gebruikt. Ook is de greep eenvoudig te verstellen voor extra gemak. Het assortiment is verkrijgbaar in verschillende stijlen met tal van unieke eigenschappen. De hef- en draai nokvergrendelingen kunnen worden gebruikt in tal van binnen- en buitentoepassingen, zoals elektrische panelen, machinebekledingen, spoorweg- en bouwuitrusting.

De stijlen in het assortiment omvatten draai-spansloten met een compressie van 5 mm , zwenkgrepen in een reeks maten die een veerbelast, klapactie- ontwerp hebben, met opties die met een drukknop kunnen worden bediend, alsmede volledig metalen opties. Ook inbegrepen zijn Swell grendels die uitstekend presteren bij trillingen, en driepuntsstangvergrendelingen met een geïntegreerde tandwielkast voor meerpuntsvergrendeling.

Eigenschappen

  • Links- en rechtshandige opties
  • Opties verkocht met en zonder nokken en/of aandrijvingen
  • Soorten sloten omvatten: zonder sleutel, gelijke sleutels (met hoogbeveiligde opties), met CH751 sleutel, Euro Key, unieke sleutels, dubbelbaard van 5 mm en hangslot.
  • Bij elk slot worden twee sleutels meegeleverd (waar van toepassing)
  • Sleutelopties verkrijgbaar met een rvs sluiting (stofkap)

Specificaties
  • Materialen: zinklegering en polyamide 6 30% glasvezelversterkt
  • Materialen van de nok: staal en polyamide 6 30% glasvezelversterkt
  • Bus/afdichtingsmaterialen: rubber en polyurethaan (PU)
  • Afwerkingsopties: mat, poedercoating, chroom en verzinkt
  • Kleuren: naturel (zilver) en zwart.
  • Opties met classificatie DIN-EN ISO 1043-1 en DIN-EN 1774
  • Opties met classificatie IP65 en IP54
  • Opties met NEMA-classificatie 4
  • RoHS-conforme opties

Neem vandaag nog contact op met Essentra voor aangepaste kleuren of opties voor andere cilinders en aandrijvingen.

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Spanvergrendelingen met verzonken hendel

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Verzonken nokvergrendeling met offset trigger. Zorgt voor een goede compressie van de pakking en is eenvoudig in gebruik. Geschikt voor links- en rechtshandige toepassingen voor het goed sluiten van deuren, kasten of panelen.

Geschikt voor panelen met een dikte van 2 mm en dunner. Verkrijgbaar in een assortiment verstelbare greepopties: 0-24 mm, 24-46 mm, 36-48 mm en 51-63 mm.

Deze vergrendelingen zijn leverbaar met dezelfde sleutels (5333), met unieke sleutels of zonder slot en worden geleverd met 2 sleutels per slot.

  • Kleur: zwart

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)