Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
(4 productgroepen)
Glasvezel geleiders worden gebruikt om te helpen bij afhaspelen en hoekgeleiders behouden een buigradius door een hoek van 90 graden. Gemaakt van zwart en naturel nylon, verkrijgbaar in UL94 V0 en UL94 V2-classificatie.
Deze innovatieve afstandhouders worden aan het paneel bevestigd door middel van de geïntegreerde snapnagel. Als de kop van de afstandhouder naar beneden wordt gedrukt, gaan de benen uit elkaar om hem te bevestigen. Ze zijn verkrijgbaar in 13 metrische afstandhouder-formaten gemaakt van UL94 V-2-nylon.
Bedoeld voor eenvoudige montage op chassis met kunststof SR-klinknagel. Geschikt voor montage op panelen in diverse diktes. De klinknagel met bolkop steekt bijna niet uit aan de onderkant van het chassis.
Vergrendelende zadelclips bieden een snelle en gemakkelijke oplossing om kabels en draden te bundelen en netjes op hun plaats te houden.
Het vergrendelbaar toegangssysteem aan de bovenkant zorgt ervoor dat de kabels vastzitten en uit de buurt van gevoelige componenten worden gehouden. De kabels kunnen, indien nodig, eenvoudig worden verwijderd. De zadelclip kan eenvoudig met de hand worden geplaatst en verwijderd.
Het materiaal waarvan deze zadelclips zijn gemaakt, biedt een goede temperatuurstabiliteit, sterkte en mechanische weerstand.
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan