Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Kunststof NPT-schroefdraad Kappen en pluggen voor hydraulische toepassingen

 (5 productgroepen)

Lijst Rooster

Beschermpluggen

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Beschermpluggen, ook wel bekend als beschermstoppen, zijn een veelzijdige optie om diverse gaten of boringen af te dekken tijdens transport, een verfproces of een afgewerkt product. Deze LDPE-pluggen beschermen het tussenstuk tegen ruwe oppervlakken van gesneden gaten. De stop kan ook worden gebruikt om binnendraad te beschermen. Bovendien, kunnen de pluggen worden gebruikt voor maskering en bescherming van gaten tijdens een verfproces op lage temperatuur. Verkrijgbaar met een platte of bolle kop. Deze pluggen worden ook aangeboden in verschillende kleuren, zodat ze kunnen worden gebruikt voor kleuridentificatie of om de esthetiek van een eindproduct te evenaren. Het voordeel van deze pluggen is dat ze eenvoudig aan te brengen zijn met een simpele duwbeweging.

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Beschermpluggen met schroefdraad - NPT-draad

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Schroefpluggen - met NPT-draad worden veel gebruikt voor hydraulische, pneumatische en algemene industriële toepassingen. Ze hebben een gekartelde kop met goede grip en bieden uitstekende bescherming tegen vuil, vocht en corrosie. Verkrijgbaar voor metrische, UNF- en BSP-draden.

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Beschermpluggen met schroefdraad - Quick-fit

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Beschermpluggen met schroefdraad - Quick-Fit - worden veel gebruikt voor hydraulische, pneumatische en algemene industriële toepassingen. Ze hebben een gekartelde kop met goede grip en een korte schroefdraad voor snelle plaatsing op het onderdeel. Geschikt voor metrische, BSP- en UNF-draadmaten.

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Kappen met afscheurlip

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Kappen met afscheurlip zijn een standaard kant-en-klare oplossing die ervoor zorgen dat u aan de behoeften van uw klanten voldoet zonder de al te vaak voorkomende vertragingen.

Kappen met afscheurlip zijn kappen voor een snelle montage of demontage. Ze kunnen als een snelle oplossing snel worden aangebracht of verwijderd op een groot aantal toepassingen, waaronder kritische hydraulische buizen en pijpen die oliën en andere vloeistoffen binnen voertuigen en machines rond laten stromen. Dit zorgt ervoor dat ze de ideale keuze voor speciale voertuigbouw en andere automotive- en fabricagesectoren zijn.

Kappen met afscheurlip helpen tevens bij het beschermen van buis- en buiseinden tijdens transport en opslag. Ze beschermen onderdelen tegen schade, vuil, vocht en andere andere indringende stoffen. Deze kappen zijn uitermate veelzijdig en ideaal voor vele toepassingen en verschillende schroefdraden, waaronder BSP, GAS, UNF, JIC en NPT.

De kappen zijn gemaakt van lagedichtheidpolyetheen(LDPE) en zijn voorzien van een eenvoudig af te scheuren lip voor een snelle ontgrendeling en verwijdering. Het gemak van het losmaken van de kap met afscheurlip van het hydraulisch buiswerk leidt tot een snellere verwijdering. Trek aan de lip, de kap splijt open en komt los.

Het LDPE-materiaal is stevig en flexibel. Ze bieden vele van de voordelen van PVC-kappen, waaronder integriteit en netheid.

  • Kleuren: blauw, naturel en geel
  • Conform RoHS

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Kappen met flens

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Kappen met flens zijn bedoeld om de schroefdraad van draadeinden te beschermen. Ze worden overal in de auto-industrie en de machinebouw gebruikt voor algemene beschermingsdoeleinden. De flenzen van de profielen hebben verschillende maten zodat een dopsleutel kan worden gebruikt zonder de bescherming te verwijderen. Ons assortiment bevat meerdere materialen zoals: LDPE, TPR, PVC en siliconen. Ons assortiment is verkrijgbaar in de kleuropties naturel, rood en zwart en in veel verschillende maten voor al uw toepassingen.

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)