Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
(5 productgroepen)
Gegoten zwengels met vaste arm worden meestal gebruikt voor het verstellen van machines en besturing van commerciële producten. Het duurzame kunststof materiaal is bestand tegen omgevingsfactoren en biedt een nette afwerking.
Inklapbare zwengels worden doorgaans gebruikt op raamconstructies, trailertrekhaken en bedieningselementen voor het verstellen van machines. De greep klapt parallel aan het lichaam in, voor de veiligheid en om ruimte te besparen als hij niet wordt gebruikt.
Gegoten zwengels met rechte arm zijn ideaal voor gebruik op raamconstructies, trailertrekhaken, commerciële apparatuur en bedieningselementen voor het verstellen van machines. De rechte arm maakt snelle en eenvoudige rotatie mogelijk.
Positie-indicators met kunststof wijzerplaten worden in een willekeurige positie op drijfassen gemonteerd en geven de werkelijke meting van de positie van het machineonderdeel. Door ultrasone lasmontage wordt loslaten en het binnendringen van stof voorkomen. Het hellende display heeft een 5-cijferige rollende teller aan de bovenzijde.
Raamafdichtingen met S-profiel zijn eenvoudig te monteren en worden voornamelijk gebruikt voor het afdichten van ramen en inspectiepanelen. Over het algemeen worden ze gebruikt in lichtgewicht toepassingen en zijn ze ideaal wanneer glazen of acrylpanelen niet aan hoge druk of aan weersinvloeden worden blootgesteld. Toleranties ISO 3302-1 1996 Klasse E-2. De rest van het assortiment raamafdichtingen is een gemakkelijk te monteren beglazingsoplossing en biedt een effectieve weerbestendige afdichting. Deze pakkingen kunnen worden gebruikt in veeleisende omgevingen. Dit assortiment raamafdichtingen is gemaakt van massief zwart EPDM.
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan