Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Drukbevestiging JIC-schroefdraad Eindkappen

 (2 productgroepen)

Lijst Rooster

Afsluitkappen voor koppelingen met o-ring

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Ons assortiment afsluitkappen voor koppelingen met O-ring is ontworpen ter bescherming van koppelingen met O-ring die worden gebruikt op hydraulische verbindingen.

Deze kappen hebben een langere totale lengte voor extra bescherming tegen binnendringen van vuil en andere verontreinigingen. Daarnaast zijn ze voorzien van een gegoten borgring aan de onderkant die gemakkelijk onder de connector kan worden geklikt om deze stevig op zijn plaats te houden tijdens transport en bewerkingen.

Ons assortiment omvat verschillende formaten voor uw toepassingen en is geschikt voor UNF- en JIC-schroefdraad.

  • Materiaal: polyethyleen (PE)
  • Kleur: blauw

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Kappen met afscheurlip

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Kappen met afscheurlip zijn een standaard kant-en-klare oplossing die ervoor zorgen dat u aan de behoeften van uw klanten voldoet zonder de al te vaak voorkomende vertragingen.

Kappen met afscheurlip zijn kappen voor een snelle montage of demontage. Ze kunnen als een snelle oplossing snel worden aangebracht of verwijderd op een groot aantal toepassingen, waaronder kritische hydraulische buizen en pijpen die oliën en andere vloeistoffen binnen voertuigen en machines rond laten stromen. Dit zorgt ervoor dat ze de ideale keuze voor speciale voertuigbouw en andere automotive- en fabricagesectoren zijn.

Kappen met afscheurlip helpen tevens bij het beschermen van buis- en buiseinden tijdens transport en opslag. Ze beschermen onderdelen tegen schade, vuil, vocht en andere andere indringende stoffen. Deze kappen zijn uitermate veelzijdig en ideaal voor vele toepassingen en verschillende schroefdraden, waaronder BSP, GAS, UNF, JIC en NPT.

De kappen zijn gemaakt van lagedichtheidpolyetheen(LDPE) en zijn voorzien van een eenvoudig af te scheuren lip voor een snelle ontgrendeling en verwijdering. Het gemak van het losmaken van de kap met afscheurlip van het hydraulisch buiswerk leidt tot een snellere verwijdering. Trek aan de lip, de kap splijt open en komt los.

Het LDPE-materiaal is stevig en flexibel. Ze bieden vele van de voordelen van PVC-kappen, waaronder integriteit en netheid.

  • Kleuren: blauw, naturel en geel
  • Conform RoHS

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)