Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
(17 productgroepen)
Ons assortiment afsluitkappen voor koppelingen met O-ring is ontworpen ter bescherming van koppelingen met O-ring die worden gebruikt op hydraulische verbindingen.
Deze kappen hebben een langere totale lengte voor extra bescherming tegen binnendringen van vuil en andere verontreinigingen. Daarnaast zijn ze voorzien van een gegoten borgring aan de onderkant die gemakkelijk onder de connector kan worden geklikt om deze stevig op zijn plaats te houden tijdens transport en bewerkingen.
Ons assortiment omvat verschillende formaten voor uw toepassingen en is geschikt voor UNF- en JIC-schroefdraad.
Eindkappen zijn geschikt om buizen, pijpen en stangen met of zonder schroefdraad te beschermen. Er zijn standaard, korte en lange kappen verkrijgbaar. De korte versies zijn geschikt als algemene afsluiting en de lange versies zijn extra diep en hebben een gevederde rand voor een nauwe passing. Het ontwerp van deze langere kappen dient om onbedoelde verschuiving te voorkomen. Eindkappen hebben dezelfde functie als krimpkappen, maar krimpen niet als ze tijdens het toepassingsproces worden verhit. Ze zijn UV- en weersbestendig, waardoor ze ideaal zijn voor buitentoepassingen.
Onze eindkappen zonder schroefdraad zijn verkrijgbaar in veel verschillende maten en zijn gemaakt van blauw LDPE. Ze zijn geschikt om buizen, pijpen en stangen met of zonder schroefdraad te beschermen. Er zijn standaard, korte en lange kappen verkrijgbaar. De korte kappen zijn voor algemene afsluiting en de lange versies zijn extra diep en hebben een gevederde rand voor een nauwe passing. Het ontwerp van deze langere kappen dient om onbedoelde verschuiving te voorkomen.
Deze gebribbelde kappen hebben geen schroefdraad en zijn verkrijgbaar in rood of geel; we leveren een breed assortiment maten voor al uw toepassingen. Ze zijn ideaal voor het beschermen van buizen, pijpen en stangen met of zonder schroefdraad. Er zijn standaard, korte en lange kappen verkrijgbaar. De korte kappen zijn voor algemene afsluiting en de lange versies zijn extra diep en hebben een gevederde rand voor een nauwe passing. Het ontwerp van deze langere kappen dient om onbedoelde verschuiving te voorkomen.
Kappen met afscheurlip zijn een standaard kant-en-klare oplossing die ervoor zorgen dat u aan de behoeften van uw klanten voldoet zonder de al te vaak voorkomende vertragingen.
Kappen met afscheurlip zijn kappen voor een snelle montage of demontage. Ze kunnen als een snelle oplossing snel worden aangebracht of verwijderd op een groot aantal toepassingen, waaronder kritische hydraulische buizen en pijpen die oliën en andere vloeistoffen binnen voertuigen en machines rond laten stromen. Dit zorgt ervoor dat ze de ideale keuze voor speciale voertuigbouw en andere automotive- en fabricagesectoren zijn.
Kappen met afscheurlip helpen tevens bij het beschermen van buis- en buiseinden tijdens transport en opslag. Ze beschermen onderdelen tegen schade, vuil, vocht en andere andere indringende stoffen. Deze kappen zijn uitermate veelzijdig en ideaal voor vele toepassingen en verschillende schroefdraden, waaronder BSP, GAS, UNF, JIC en NPT.
De kappen zijn gemaakt van lagedichtheidpolyetheen(LDPE) en zijn voorzien van een eenvoudig af te scheuren lip voor een snelle ontgrendeling en verwijdering. Het gemak van het losmaken van de kap met afscheurlip van het hydraulisch buiswerk leidt tot een snellere verwijdering. Trek aan de lip, de kap splijt open en komt los.
Het LDPE-materiaal is stevig en flexibel. Ze bieden vele van de voordelen van PVC-kappen, waaronder integriteit en netheid.
Kappen met flens zijn bedoeld om de schroefdraad van draadeinden te beschermen. Ze worden overal in de auto-industrie en de machinebouw gebruikt voor algemene beschermingsdoeleinden. De flenzen van de profielen hebben verschillende maten zodat een dopsleutel kan worden gebruikt zonder de bescherming te verwijderen. Ons assortiment bevat meerdere materialen zoals: LDPE, TPR, PVC en siliconen. Ons assortiment is verkrijgbaar in de kleuropties naturel, rood en zwart en in veel verschillende maten voor al uw toepassingen.
Kappen met treklip zijn ontworpen om toepassingen te beschermen tegen verontreinigingen en morsen. Het gebogen ontwerp van de treklip zorgt voor een groter contactoppervlak, waardoor minder grijpkracht nodig is bij het installeren en verwijderen. Het is flexibel zodat het kan worden uitgerekt op de kap voor eenvoudige installatie en verwijdering. Flexibel zodat het kan worden uitgerekt tot iets grotere afmetingen voor een goede pasvorm zonder scheuren, splijten of versnipperen.
Ze zijn eenvoudig te installeren en verwijderen, wat het eenvoudig maakt om de container snel en efficiënt te openen en te sluiten. Ze worden gebruikt in de voedingsindustrie, industriële toepassingen of opslagtoepassingen.
Een beschermkap en borgring in één; kappen voor banjobouten houden tijdens montage, opslag en transport alles bijeen en bieden bescherming tegen beschadigingen en binnendringend vuil. Ze zijn makkelijk vast te pakken, zelfs met handschoenen. Onze kappen voor banjobouten zijn gemaakt van zwart polyethyleen met lichte dichtheid en worden geleverd in veel verschillende maten voor al uw toepassingen.
Kappen voor banjokoppelingen bieden externe bescherming voor banjokoppelingen tegen binnendringend vuil tijdens transport en opslag. Het assortiment is verkrijgbaar in flexibel PVC voorzien van een trekgreep voor snelle verwijdering of HDPE voor een klikbevestiging op de banjo.
Een quick-release kap gebruikt in hydraulische toepassingen. De vrouwelijke fitting is geschikt voor de bescherming van snelkoppelingen van serie A en B volgens ISO 7241-1.
De kap is zodanig ontworpen dat hij aan de slang blijft zitten. Biedt superieure bescherming tegen binnendringen van vuil en vocht en is corrosiebestendig.
Standaard ronde eindkappen hebben geen schroefdraad en zijn verkrijgbaar in veel verschillende maten. Ze zijn geschikt om buizen, pijpen en stangen met of zonder schroefdraad te beschermen. Er zijn standaard, korte en lange kappen verkrijgbaar. De korte kappen zijn voor algemene afsluiting en de lange versies zijn extra diep en hebben een gevederde rand voor een nauwe passing. Het ontwerp van deze langere kappen dient om onbedoelde verschuiving te voorkomen.
Ronde vinyl eindkappen met drukbevestiging zijn een veelzijdig en praktisch accessoire voor een net en afgewerkt uiterlijk van de uiteinden van diverse cilindrische objecten.
Passen stevig op de uiteinden van ronde of cilindrische buizen, stangen of pijpen. Bieden bescherming, zijn duurzaam en bestand tegen stoten, schuren en weersinvloeden.
De glanzende en aantrekkelijke afwerking maakt deze kap ideaal voor gebruik als decoratieve eindkap. Fungeert ook als beschermende barrière en beschermt de uiteinden van buizen of draadstangen tegen vocht, stof, vuil en andere verontreinigingen.
Materiaal: polyvinylchloride (PVC) Kleur: zwart, rood
Standaard ronde eindkappen zijn een veelzijdige optie om buiseinden te beschermen tijdens transport, verfprocessen of op een afgewerkt product. Deze LDPE-kappen kunnen worden gebruikt op pijpen, buizen of stangen. Verkrijgbaar in rood of naturel, er zijn drie vormen, variërend van kort tot lang. Langere kappen zijn ideaal voor grotere toepassingen. Deze kappen zijn gemakkelijk aan te brengen door erop te duwen en kunnen na het verwijderen opnieuw worden gebruikt.
De grote flens op deze reeks tapse kappen en pluggen zorgt voor betere bescherming en eenvoudige verwijdering. Ze zijn ontworpen voor gebruik als zowel kap als plug en bieden uitstekende bescherming tegen beschadiging, vuil, vocht en corrosie tijdens opslag en transport. Ons assortiment is verkrijgbaar in blauw en rood.
Deze heavy-duty tapse kappen en pluggen van LDPE zijn voorzien van een stevige wand en afdichtingsringen voor maximale bescherming. Door het tapse profiel fungeert dit veelzijdige onderdeel als plug voor meerdere binnendiameters of als kap voor meerdere buitendiameters. Ons assortiment is verkrijgbaar in rood of wit.
Standaard tapse kappen en pluggen zijn zo ontworpen dat elke kap meerdere buitendiameters kan afdekken of in meerdere binnendiameters als plug kan worden gestoken. Het duurzame materiaal beschermt tegen schade, vuil, vocht en corrosie tijdens opslag en transport.
Zeskantkappen worden gebruikt voor de bescherming van alle gangbare hydraulische koppelingsmaten te beschermen. Het ontwerp is ook geschikt voor de bescherming van ronde componenten en is voorzien van een centrale lip voor gemakkelijke verwijdering. Ze zijn geschikt voor metrische, BSP- en UNF-draadmaten. Ons assortiment zeskantkappen is gemaakt van polyethyleen en heeft een naturel afwerking.
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan