Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
(6 productgroepen)
Het assortiment trekgrepen ontworpen in een ronde boogvorm hebben een halfvlak profiel waardoor ze ideaal zijn wanneer twee grepen nodig zijn op panelen.
Deze lichtgewicht grepen hebben een groot ontwerp en zijn verkrijgbaar in verschillende metalen materialen en esthetische afwerkingen. Ze worden aan de achterkant gemonteerd met twee M6-schroeven.
Hoogwaardige assemblages van trekgrepen met een gekant doorgangsgat hebben vaste schachten die zijn gemaakt van precisiegegoten 316 RVS en zijn elektronisch gepolijst voor een uniforme heldere afwerking. De schachten hebben twee O-ringen om de slang in een rechte hoek te houden en af te dichten.
Dit assortiment inklapbare handgrepen is ontworpen om te zorgen voor een terugkerende beweging van de handgreep. De veer maakt ofwel een stop ofwel een terugkeer naar de positie van de handgreep mogelijk. Ze zijn bijzonder geschikt voor trekken of optillen. Er is een keuze uit verschillende vormen en materialen voor verschillende toepassingen.
Metalen scharnierende trekgreep met flensbevestiging heeft een veergreep voor zware toepassingen, die automatisch terugkeert naar de vlakke positie wanneer hij niet in gebruik is. Deze greep is gemaakt van glasgevuld nylon en het ontwerp met de veer keert automatisch terug naar een vlakke positie.
Ons assortiment metalen trekgrepen is U-vormig, en gemaakt van een buis met een ronde, een vierkante of een ovale vorm indien een meer ergonomische optie vereist is. Het assortiment biedt een keuze aan materialen en afwerkingen die geschikt zijn voor verschillende toepassingsomgevingen en die zorgen voor een esthetische uitstraling van het eindproduct. Verschillende ontwerphoeken bieden een keuze uit trekhoeken. Afhankelijk van de montagebehoefte is er een keuze uit montage aan de voorzijde en montage aan de achterzijde.
Verzonken grepen met schroefbevestiging kunnen verzonken in een deur of paneel worden bevestigd met bevestigingsstiften. The flush mount is ideal for areas where a protruding handle would inhibit functionality or in limited space.
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan