Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
(3 productgroepen)
Afdichtingen met bubbel gemaakt van zwart EPDM met stalen veerkern. Klikprofielen zorgen voor randbescherming en afdichting. Flexibel en met de hand aan te drukken, waardoor ze snel en gemakkelijk in gebruik zijn. Zij- of bovenafdichtingsprofielen en verkrijgbaar in rollen van 20.0 of 10.0 meter.
Raamafdichtingen met S-profiel zijn eenvoudig te monteren en worden voornamelijk gebruikt voor het afdichten van ramen en inspectiepanelen. Over het algemeen worden ze gebruikt in lichtgewicht toepassingen en zijn ze ideaal wanneer glazen of acrylpanelen niet aan hoge druk of aan weersinvloeden worden blootgesteld. Toleranties ISO 3302-1 1996 Klasse E-2. De rest van het assortiment raamafdichtingen is een gemakkelijk te monteren beglazingsoplossing en biedt een effectieve weerbestendige afdichting. Deze pakkingen kunnen worden gebruikt in veeleisende omgevingen. Dit assortiment raamafdichtingen is gemaakt van massief zwart EPDM.
Keuze uit pakkingen met enkele of dubbele lip. Degene met enkele lip zijn gemaakt van EDPM-materiaal, terwijl degene met dubbele lip een harde rubberen drager hebben om de grip op een paneel te verbeteren en een zachter rubber om de compressie te bevorderen. Beide profielen zijn flexibel en kunnen met de hand worden aangedrukt, waardoor ze een snelle en gemakkelijke oplossing zijn. Heeft een zwarte afwerking en een stalen veerkern. Geleverd op rollen van 20 meter.
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan