Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Rond 300C

 (3 productgroepen)

Lijst Rooster

Easy-pull maskeerkappen

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Easy-pull maskeerkappen bieden optimale bescherming voor de uiteinden van profielen zoals draadstangen, pijpen en buizen tijdens het productieproces. Typische toepassingen zijn onder meer: anodiseren, zandstralen, poedercoaten, e-coaten, verzinken en algemene verflijnen.

Dit assortiment is verkrijgbaar in verschillende stijlen, waaronder een geflensd ontwerp en een interne afdichting die zorgt voor een stevige pasvorm of opties met een ergonomische vingertreklip voor eenvoudiger verwijderen.

Deze kappen zijn eenvoudig aan te brengen. Om de best mogelijke pasvorm te garanderen, moet de afmeting van de binnendiameter ongeveer 10 procent kleiner zijn dan de buitendiameter van het onderdeel dat wordt gemaskeerd.

Ons assortiment is verkrijgbaar in verschillende materialen met diverse gunstige eigenschappen. Siliconen is een eersteklas maskeermateriaal met hoge temperatuur- en chemische weerstand. EPDM is een gunstig geprijsde materiaaloptie met een lagere hittebestendigheid. Zowel siliconen- als EPDM-opties kunnen meerdere keren worden gebruikt. Zacht PVC is gunstiger geprijsd, biedt ook chemische weerstand, verminderde hittebestendigheid en is bedoeld voor eenmalig gebruik.

  • Materialen: siliconenrubber 316 C (600F), EPDM 218 C (425F) en zacht polyvinylchloride (PVC) 218 C (425F)
  • Kleuren: naturel, zwart en geel.
  • Hardheid: durometer (Shore A) 55 + 5 en 85 +/–2

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Hittebestendige ringkappen

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Een assortiment hittebestendige ringkappen dat worden toegepast als beschermkap voor einden met en zonder schroefdraad.

Hoewel het product in eerste instantie is ontwikkeld als een kap, kan de geïntegreerde ring worden gebruikt als maskering bij het gronden. Biedt tevens randbescherming waardoor het bevestigingsgat wordt afgeschermd tegen verontreinigingen en beschadigingen. Deze zeer veelzijdige maskeeroplossing kan ook omgekeerd worden gebruikt om gaten af te dichten.

  • Materiaal: silicone (55 shore A)
  • Maximumtemperatuur: 316 graden Celsius (600 graden Fahrenheit)
  • Kleuren: zwart, groen, grijs, naturel, roze, paars, rood en geel

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Kraagloze maskeerpluggen

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Kraagloze maskeerpluggen zijn ontworpen om gaten te maskeren zonder de omliggende oppervlakken te bedekken Door de taps toelopende ringen en holle kern kunnen verschillende maten afgedekt worden met 1 plug Het profiel heeft een treklip voor eenvoudige installatie en verwijdering.

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)