NIEUW Brandveiligheidskous: 30,0 mm Binnendiameter, N/A Totale Lengte, 200 °C Bedrijfstemperatuur

Artikelcode: 900408
  • Offers excellent abrasion resistance while maintaining a high degree of flexibility and durability
  • Provides a smooth and slick surface that resists snags when dragged over a rough surface
  • Cuts cleanly with a hot knife

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Inside Diameter
:
30,0 mm
Lengte rol
:
30,5 m
Operating Temperature Range
:
200 °C
Speciale eigenschappen (alle)
:
Reflects more than 95% of radiant energy
Geprijsd per
:
Roll
Geprijsd per
:
Roll
Standaard Verpakking: 1

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 175,8552 5 : € 161,7834 10 : € 138,0766
essential solutions
delivered