Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
100 - 499 | € 0,2264 |
500 - 999 | € 0,1571 |
1000 + | € 0,1211 |
Distance Across Flats | 7.0 mm |
---|---|
Distance Across Flats | 0.276 in |
Head Height | 2.0 mm |
Head Height | 0.079 in |
Thread Length | 10.0 mm |
Thread Length | 0.394 in |
Thread Size | M4 |
Colour | Natural |
Material | PP |
Head Type | Hexagonal Head |
Screw Type | Head Screw |
Commodity Code | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan