Menu Search

Hex Head Cap Screw M6 30.0 mm PA Natural

Our range of slotted hex head bolts are made from natural Nylon, and are a versatile fastener for a wide range of applications and industries. This bolt can be fastened with a socket drive or a flat screwdriver.
Artikelnummer:

50M060100K030

1400 Op voorraad For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 2499 € 0,0796
2500 - 9999 € 0,0717
10000 + € 0,0645
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 50

Totale prijs:

€ 39,80

500 x € 0,0796

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Thread Length 30.0 mm
Thread Size M6
Colour Natural
Material PA
Head Type Hexagonal Head
Screw Type Part Threaded Screw
Commodity Code 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op