Menu Search

Hex Head Cap Screw M5 10.0 mm PA Natural

Our range of slotted hex head bolts are made from natural Nylon, and are a versatile fastener for a wide range of applications and industries. This bolt can be fastened with a socket drive or a flat screwdriver.
Artikelnummer:

50M050080K010

969 Op voorraad For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,0485
5000 - 19999 € 0,0436
20000 + € 0,0392
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 48,50

1000 x € 0,0485

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Thread Length 10.0 mm
Thread Size M5
Colour Natural
Material PA
Head Type Hexagonal Head
Screw Type Part Threaded Screw
Commodity Code 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op