Menu Search

Hex Head Cap Screw M5 40.0 mm PA Natural

This hexagonal head screw is made from natural Nylon, is fully threaded and used in a wide range of industries and applications including electrical and electronic assemblies. Refer to standard ISO 4017, NF EN 24017 and DIN 933 for guidance purposes only.
Artikelnummer:

50M050080J040

1998 Op voorraad For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 2499 € 0,0694
2500 - 9999 € 0,0624
10000 + € 0,0562
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 34,70

500 x € 0,0694

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Thread Length 40.0 mm
Thread Size M5
Colour Natural
Material PA
Head Type Hexagonal Head
Screw Type Part Threaded Screw
Commodity Code 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op