Menu Search

Hex Head Cap Screw M4 20.0 mm PA Natural

Screw molded in natural Nylon, with a hexagonal shaped head and a slotted drive.
Artikelnummer:

50M040070K020

61969 Op voorraad For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,045
5000 - 19999 € 0,0405
20000 + € 0,0364
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 45,00

1000 x € 0,045

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Thread Length 20.0 mm
Thread Size M4
Colour Natural
Material PA
Head Type Hexagonal Head
Screw Type Part Threaded Screw
Commodity Code 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op