Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1000 - 4999 | € 0,041 |
5000 - 19999 | € 0,0369 |
20000 + | € 0,0332 |
Distance Across Flats | 3.2 mm |
---|---|
Distance Across Flats | 0.126 in |
Head Height | 1.2 mm |
Head Height | 0.047 in |
Thread Length | 12.0 mm |
Thread Length | 0.472 in |
Thread Size | M2 |
Colour | Natural |
Material | PA |
Head Type | Hexagonal Head |
Screw Type | Fully Threaded Screw |
Commodity Code | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan