Menu Search

Hex Head Cap Screw M5 25.0 mm PEEK Maroon

Artikelnummer:

190101270409

Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
10 - 49 € 6,5671
50 + € 5,2933
Standaard verpakking: 10

Bestel in veelvoud van 10

Totale prijs:

€ 65,67

10 x € 6,5671

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Distance Across Flats 8.5 mm
Head Height 3.5 mm
Thread Length 25.0 mm
Thread Size M5
Colour Maroon
Material PEEK
Head Type Hexagonal Head
Screw Type Part Threaded Screw
Commodity Code 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op