Menu Search

Hex Head Cap Screw M4 12.0 mm PEEK Maroon

Artikelnummer:

182041270409

996 Op voorraad For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
10 - 49 € 5,4207
50 + € 5,3216
Standaard verpakking: 10

Bestel in veelvoud van 10

Totale prijs:

€ 54,21

10 x € 5,4207

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Distance Across Flats 7.0 mm
Head Height 2.8 mm
Thread Length 12.0 mm
Thread Size M4
Colour Maroon
Material PEEK
Head Type Hexagonal Head
Screw Type Part Threaded Screw
Commodity Code 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op