Menu Search

Hex Head Cap Screw M16 16.0 mm PA Natural

Artikelnummer:

079161600002

173 Op voorraad For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
25 - 249 € 3,7364
250 - 999 € 1,9956
1000 + € 1,6983
Standaard verpakking: 25

Bestel in veelvoud van 25

Totale prijs:

€ 93,41

25 x € 3,7364

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Distance Across Flats 24.0 mm
Head Height 10.0 mm
Thread Length 16.0 mm
Thread Size M16
Colour Natural
Material PA
Head Type Hexagonal Head
Screw Type Cap Screw
Commodity Code 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op