Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
50 - 249 | € 0,9454 |
250 - 999 | € 0,5717 |
1000 + | € 0,4274 |
Distance Across Flats | 17.0 mm |
---|---|
Distance Across Flats | 0.669 in |
Head Height | 7.0 mm |
Head Height | 0.276 in |
Thread Length | 25.0 mm |
Thread Length | 0.984 in |
Thread Size | M10 |
Colour | Natural |
Material | PA |
Head Type | Hexagonal Head |
Screw Type | Cap Screw |
Commodity Code | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan